シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP3301:  リニア・レギュレータ、100mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP®

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • ADP1720:50mA、高電圧、マイクロパワー・リニア・レギュレータ
  • ADP7102:20V、300mA、低ノイズ、CMOS LDO

ADP3301は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP330xファミリーの製品です。新開発のアーキテクチャとプロセス改良、および新パッケージによって、従来のLDOを卓越しています。その構造は特許取得済みで、非反転広帯域ドライバを搭載するほか、ポール・スプリット・コンデンサを使用することで、フィードバック・ループをわずか0.47μFの出力コンデンサ1個で安定化します。ESR(等価直列抵抗)の値に関係なく、あらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3301の精度は室温で±0.8%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.4%の全体精度を実現します。またADP3301のドロップアウト電圧は、100mAでわずか100mV(typ)です。

新しいアーキテクチャとプロセスに加え、アナログ・デバイセズが特許権を有する熱特性に優れたパッケージ(サーマル・コーストライン)により、外付けヒートシンクを用いたりPCボードの銅面積を増やすことなく、1Wの電力消費が扱えます。これによってPCボードの表面積が抑えられるため、ADP3301はポータブル機器向けにきわめて魅力的な製品になっています。

ADP3301の入力電圧範囲は3~12Vと広く、100mAを超える負荷電流を出力します。電圧が調整できなくなりそうなときや、短絡や熱過負荷保護が作動したときには、エラーフラグが知らせます。このほかシャットダウン機能やノイズリダクション機能(オプション)も備えています。ADP330xのanyCAP®LDOファミリーは、幅広い出力電圧と50~200mAの出力電流に対応します。

ADP3300(50mA、SOT-23)
ADP3303(200mA)

特長と利点

  • 高精度(+25℃に置けるライン変動、負荷安定性):±0.8%
  • 超低ドロップアウト電圧:100mV(typ)@100mA
  • 安定動作としてCO=0.47μFのコンデンサのみが必要
  • anyCAP™*=全てのタイプのコンデンサの使用が可能
  • 電流および温度制限機能
  • 低ノイズ
  • ドロップアウト検出機能
  • 低いシャットダウン電流:1μA
  • 何種かの固定電圧出力オプションあり
  • 供給電圧範囲:3.0V~12V
  • 周囲温度範囲:-20℃~+85℃
  • 熱特性に優れたSO-8パッケージ
  • 優れたラインおよび負荷変動に対する安定性

ADP3301 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP3301: High Accuracy anyCAP™* (*anyCAP is a trademark of Analog Devices Inc.) 100 mA Low Dropout Linear Regulator Data Sheet (Rev A, 02/2014) (pdf, 125 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
AN-262: Low-Noise Low Drop-Out Regulator for Portable Equipment  (pdf, 341 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0216:外付けゼロ・ドリフト・アンプADA4528-1 と24 ビットΣ-ΔAD コンバータAD7791 を使用した高精度重量計回路  (pdf, 925 kB) 実用回路 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
Voltage Regulators for Power Management
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4, 1996)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術関連記事 HTML
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
LDO 不安定性を抵抗とコンデンサの並直列変換で考える 技術資料 HTML
Linear Regulators Parametric Search 製品一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP3301 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP3301AR-2.7 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3301AR-2.7-REEL 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3301AR-3 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3301AR-3-REEL 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3301AR-3.2 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3301AR-3.2-REEL 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADP3301AR-5-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 1.41 $ 1.31 N  成分表 PCN 購入
ADP3301ARZ-2.7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.15 $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3301ARZ-3 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.15 $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3301ARZ-3-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
ADP3301ARZ-3.2 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.12 $ 1.06 Y  成分表 PCN 購入
ADP3301ARZ-3.3 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.15 $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3301ARZ-3.3-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
ADP3301ARZ-5 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.15 $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP3301ARZ-5-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる