シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7280A:  リチウム・イオン・バッテリ監視システム

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
          データシート正誤表

AD7280Aは、ハイブリッド車、バッテリ・バックアップ・アプリケーションや電動工具などで使われる、積み重ねたリチウム・イオン・バッテリの多様な監視に必要な全ての機能を内蔵しています。この製品は、バッテリ監視として最大6セルまでのマルチプレクスされたセル電圧と補助ADC計測チャンネルを備えています。内蔵されている±3ppmのリファレンスは、±1.6mVのセル電圧精度の実現を提供します。ADCの分解能は12ビットで、7μs以内に最大48セルを変換することができます。

AD7280Aは1つのVDD電源だけで動作し、この電源電圧の範囲は8V~30Vとなっています。(絶対最大定格電圧は33V)この製品は、全VDD範囲にわたって大きなコモンモードを持った信号に適応できる、6つの差動アナログ入力チャンネルを備えています。各チャンネルは、1V~5Vの、VIN(+) − VIN(−)、入力信号範囲に対応することができます。入力ピンは6セルの直列スタック(積み重ね)に対応しています。加えて、この製品は6つの補助ADC入力チャンネルを備えていますので、温度測定やシステムの診断のために使うことが出来ます。

AD7280Aは内部レジスタを内蔵しており、アプリケーションでの必要に応じて、チャンネル測定のシーケンスを適切にプログラムすることができます。

またAD7280Aはダイナミック・アラート機能も内蔵していますので、セル電圧やADC入力が、ユーザが定義した上限あるいは下限の制限を超えた場合の検出が可能となっています。AD7280Aは、個々のセルの放電を可能とする外部FETトランジスタを制御するような設計のための、セル・バランシング・インターフェース出力を備えています。

AD7280Aは、自己テスト機能を内蔵しており、ADC入力に既知の電圧を内部で印加することができます。

また、デージーチェーン用のインターフェースも用意されており、個々のデバイスをアイソレーションすることなく最大8製品まで重ねて使うことが出来ます。

AD7280Aはわずか1つの電源ピンのみを必要とし、通常の動作で、1MSPSでの変換中で、6.5mAを消費します。

これらすべての機能を1個の48ピンLQFPパッケージで提供し、-40°C~+105°Cの温度範囲にわたって動作します。

アプリケーション

  • リチウム・イオン・バッテリの監視
  • 電気自動車またはハイブリッド車
  • 電源電圧のバックアップ.
  • 電動工具

特長と利点

  • 12ビットADC、チャンネルあたりの変換時間1μsを内蔵
  • 6アナログ入力チャンネル、
    コモンモード範囲:0.5V~27.5V
  • 補助ADC入力:6チャンネル
  • セル電圧精度:±1.6 mV
  • 電圧レギュレータ内蔵
  • セル・バランシング・インターフェース機能
  • ディジーチェーン・インターフェース
  • 内蔵リファレンス:±3 ppm/°C
  • パワーダウン時電流:1.8μA
  • 高入力インピーダンス
  • アラート機能を備えたシリアル・インターフェース
  • 詳細については、データシートを参照してください。

機能ブロック図for AD7280A

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for CN0235 with Nios driver FPGA HDL HTML
CN0235 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD7280A IIO Lithium Ion Battery Monitoring System Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Battery Safety Monitor for the AD7280A

  • For creating a fail-safe circuit and safe environment to the user, we recommend the AD8280.
Recommended Current Sense Amplifiers for the AD7280A
  • For a wide array of automotive and power management applications, we recommend the AD8217, AD8218 or the AD8219.
Recommended Digital Isolators for the AD7280A
  • For dual channel, bidirectional communication, we recommend the ADuM1201.
  • For a quad channel with integrated DC/DC converter, we recommend the ADuM5401.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7280A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7280ABSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 5.09 $ 4.33 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7280ABSTZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 4.33 Y  成分表 PCN 購入
AD7280AWBSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 5.09 $ 4.33 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7280AWBSTZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 4.33 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7280A Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7280AEDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる