ADT7420
最終販売±0.25°C精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.39
製品情報
- 高精度
- 温度精度:
- ±0.20℃@-10℃~+85℃(3.0V)
- ±0.25℃@-20℃~+105℃(2.7V~3.3V)
- 16ビット温度分解能:0.0078℃
- 超低温度ドリフト:0.0073℃
- NIST標準に準拠可能またはNIST標準と同等性能
- パワーアップ時の高速な最初の温度変換:6ms
- 容易な導入:
- 温度校正/補正は不要
- 直線性補正の不要
- 低消費:
- パワーセービング・モード:1サンプル / 1秒(SPS)
- ノーマル・モード:700μW(typ)@3.3V
- シャットダウン・モード:7μW(typ)@3.3V
- 広い動作範囲
- 温度範囲:−40°C ~ +150°C
- 電圧範囲:2.7 V ~ 5.5 V
- 設定可能な割り込み
- クリティカル割り込み
- 高温/低音割り込み
- I2C互換インターフェース
- RoHS準拠の16ピン4mm x 4mm LFCSPパッケージ
ADT7420は、高精度デジタル温度センサーで、広い工業用温度範囲でブレークスルー性能を提供し、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用しています。この製品はバンド・ギャップ・リファレンス、温度センサー、および、温度をモニタし0.0078℃の温度分解能でデジタル化する16ビットA/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。ADC分解能は、デフォルトで13ビット(0.0625℃)に設定されています。ADCの分解能は、シリアル・インターフェースを通してユーザーが変更できるプログラマブル・モードとなっています。
ADT7420の動作は、2.7V~5.5Vの電源電圧で保証されています。3.3 Vで動作する場合の平均電源電流は210μA(typ)です。ADT7420にはシャットダウン・モードがあり、このモードではデバイスがパワーダウンして、3.3V動作時でシャットダウン電流が2μA(typ)になります。ADT7420は、−40℃~+150℃の温度範囲で動作します。
ピンA0とピンA1はアドレス選択に使用することができ、ADT7420に4つのI2Cアドレスを設定することができます。CTピンはオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルなクリティカル温度規定値を超えるとアクティブになります。INTピンもオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルな規定値を超えるとアクティブになります。INTピンとCTピンは、コンパレータ・モードまたは割込みモードで動作することができます。
製品のハイライト
- 使い易さ:ユーザーによる校正または補正の必要なし
- 低消費電力
- 優れた長期間安定性と信頼性
- 高精度工業用および計測器および医療アプリケーションに最適
- 16ピン、RoHS準拠、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用
アプリケーション
- RTDとサーミスタの置換え
- 熱電対冷接点補償
- 医用装置
- 冷接点補償
- 工業用制御とテスト
- 食料の輸送と保管
- 環境モニタとHVAC
- レーザーダイオード温度制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
ビデオ 7
サードパーティ・ソリューション 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADT7420UCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADT7420UCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 22, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
| ADT7420UCPZ-R2 | ||
| ADT7420UCPZ-RL7 | ||
|
7 29, 2016 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| ADT7420UCPZ-R2 | ||
|
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| ADT7420UCPZ-R2 | ||
| ADT7420UCPZ-RL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADT7420UCPZ-R2 | ||
| ADT7420UCPZ-RL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 4
デバイス・ドライバ 1
FPGA/HDL 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。