シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADT6402:  SOT-23採用、2.7~5.5V動作のピン設定可能な低価格温度スイッチ(プッシュプル出力)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADT6401/ADT6402は、6ピンSOT-23パッケージを採用したトリップ・ポイント温度スイッチです。各デバイスは、ローカル温度検出用のバンド・ギャップ温度センサーを内蔵しています。温度がトリップ・ポイント設定値を超えると、ロジック出力が発生されます。ADT6401のロジック出力は、アクティブ・ローとオープン・ドレインです。ADT6402のロジック出力は、アクティブ・ハイとプッシュプルです。温度は、0.125°Cの分解能(11ビット)でデジタル化されます。トリップ・ポイント設定値は、下限温度スイッチング機能に対しては−45°C~+5°Cの温度範囲で、上限温度スイッチング機能に対しては45°C~115°Cの温度範囲で、それぞれ10°Cステップでピン設定可能です。

これらのデバイスの電源電流は30 µA (typ)です。ヒステリシスは、2°Cと10°Cにピン設定可能です。温度スイッチ動作は、2.7 V~5.5 Vの電源範囲で規定されています。

ADT6401/ADT6402を45°C~115°Cの温度モニターに使った場合、温度が設定したトリップ・ポイント温度より高くなると、ロジック出力ピンがアクティブになります。 ADT6401/ADT6402を−45°C~+5°Cの温度モニターに使った場合、温度が設定したトリップ・ポイント温度より低くなると、ロジック出力ピンがアクティブになります。

製品のハイライト

  1. Σ-Δを採用した、高精度かつノイズ耐性の高い温度計測
  2. 広い動作温度範囲: −55°C~+125°
  3. −45°C~+115°Cで±0.5°C (typ)の高精度
  4. −45°C~+115°Cの温度範囲でスレッショールドを10°Cステップでピン設定可能
  5. 電源電圧: 2.7 V~5.5 V
  6. 電源電流: 30 µA
  7. 省スペースの6ピンSOT-23パッケージを採用
  8. ピン設定可能なヒステリシス: 2°Cまたは10°C
  9. 温度分解能: 0.125°C

アプリケーション

  • 医用装置
  • 車載
  • 携帯電話
  • ハード・ディスク・ドライブ
  • パーソナル・コンピュータ
  • テスト装置
  • 家電機器
  • プロセス制御
  • 特長と利点

    • スレッショールド精度: ±0.5°C (typ)
    • ピン設定可能なトリップ・ポイント:
      −45°C~+5°C: 10°Cステップ(下限温度)
      45°C~115°C : 10°Cステップ(上限温度)
    • 最大動作温度: 125°C
    • オープン・ドレイン出力(ADT6401

    プッシュプル出力(ADT6402)

    • ピン設定可能なヒステリシス: 2°Cまたは10°C
    • 電源電流: 30 µA (typ)
    • 省スペースの6ピンSOT-23パッケージを採用

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADT6401/ADT6402: SOT-23採用2.7~5.5V動作のピン設定可能な低価格温度スイッチ (Rev 0, 05/2008) (pdf, 643 kB)  データシート PDF
    ADT6401/ADT6402: Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switches in SOT-23 Data Sheet (Rev C, 04/2013) (pdf, 266 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADT6402 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる