シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG3304:  ロジックレベル変換器、4チャンネル、双方向、1.15V~5.5Vの低電圧

製品詳細

製品状況:生産/供給中
データシート正誤表
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADG3304は4個の双方向チャンネルを内蔵する双方向ロジック・レベル変換器です。このデバイスは、低電圧DSP / マイクロ・コントローラと、SPIやMICROWIREインターフェースを用いた高電圧デバイスの間のデータ転送などのような、多電圧デジタル・システム・アプリケーションで使用することができます。内部アーキテクチャにより、このデバイスは、特別な変換を行う方向を設定する信号なしで、双方向のロジック・レベル変換を実行することができます。

VCCAに入力された電圧が、デバイスのA側のロジック・レベルを、VCCYがY側のレベルを、それぞれ設定します。適切な動作のためには、VCCAは常にVCCYより低い必要があります(VCCA<VCCY)。デバイスのA側に入力されたVCCA互換のロジック信号は、Y側にVCCY互換のレベルとして出力されます。同様に、デバイスのY側に入力されたVCCY互換のロジック・レベルは、A側にVCCA互換のロジック・レベルとして出力されます。

イネーブル・ピン(EN)は、A側ピンとY側ピンの両方でスリー・ステート動作を提供します。ENピンをロー・レベルにすると、デバイスの両側のピンが高インピーダンス状態になります。ENピンはVCCA電源電圧を基準とし、通常動作ではハイ・レベルに駆動されます。

ADG3304は小型の14ピンTSSOPパッケージまたは12ピンWLCSPパッケージを採用しています。1.15~5.5 Vの電源電圧範囲と-40~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • SPI®、MICROWIRE™でのレベル変換機能
  • 低電圧ASICのレベル変換
  • スマート・カード・リーダ
  • 携帯電話機および移動電話機
  • ポータブル通信機器
  • 通信装置
  • ネットワーク・スイッチおよびルーター
  • ストレージ・システム(SAN / NAS)
  • コンピューティング / サーバー・アプリケーション
  • GPS
  • ポータブルPOSシステム
  • 低価格シリアル・インターフェース

特長と利点

  • 双方向のレベル変換
  • 1.15~5.5Vで動作
  • 低静止時電流:1μA以下
  • 方向ピンが不要
  • 車載アプリケーション向け品質評価済

ADG3304 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADG3304に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
1.15V~5.5Vの異なるロジック・レベルを数10Mbpsのレートで双方向で変換できます。方向ピンが無いのが大きな特徴です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADG3304BRUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG3304:  低電圧、1.15~5.5V、4チャンネル、双方向、ロジック・レベル・トランスレータ (Rev B, 12/2005) (pdf, 1030 kB)  データシート PDF
ADG3304:  Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 4-Channel, Bidirectional Logic Level Translator Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 525 kB)  データシート PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
アプリケーション・ノート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチオン時の入出力の電位は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチの入力側はA?Y? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG3304 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG3304BCBZ-REEL 製品状況: 製造中 12 Ball WLCSP 12 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
ADG3304BCBZ-REEL7 製品状況: 製造中 12 Ball WLCSP 12 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.97 Y  成分表 PCN 購入
ADG3304BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 5000 - $ 0.97 Y  成分表 PCN 購入
ADG3304BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 1500 - $ 0.97 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG3304BRUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.18 $ 0.97 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG3304BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.97 Y  成分表 PCN 購入
ADG3304BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.97 Y  成分表 PCN 購入
ADG3304SRU-EP-RL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 3.65 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG3304WBRUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる