シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM3053:  絶縁型CANトランシーバ、高電圧・バス側・リニア・レギュレータ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM3053は、絶縁型のCAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)の物理層トランシーバで、絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しています。ADM3053は、ISO規格11898に準拠しています。

このデバイスはアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用しており、2チャンネル・アイソレータ、CANトランシーバおよびアナログ・デバイセズのisoPower®、DC/DCコンバータをシングル・パッケージに組込んだものです。オンチップの発振器は、ペアーの矩形波を出力し、絶縁電源を提供するための内部トランスをドライブします。この製品は、完全絶縁のCANソリューションを実現するためには、単電源5V電圧によって電源供給されます。

ADM3053では、CANプロトコル・コントローラと物理層のバスの間の絶縁インターフェースを作り出しています。この製品では最大1Mbpsまでのデータ・レートでの動作が可能となります。

このデバイスは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を持っており、出力の短絡回路に対して保護します。このデバイスは工業温度範囲にわたって完全仕様化されており、20ピンのワイド・ボディSOICパッケージを採用しています。

ADM3053はisoPower®技術を内蔵しており、トランスを介して電力を転送するために、高周波スイッチング・エレメントを使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの詳細については、AN-0971、isoPower®デバイスを使った放射妨害波の制御、アプリケーション・ノートを参照してください。

アプリケーション

  • CANデータ・バス
  • 工業用フィールド・ネットワーク

特長と利点

  • 2.5 kVrmsの信号および電源絶縁を備えたCANトランシーバ
  • 絶縁型DC/DCコンバータ、isoPower®内蔵
  • VCCは5Vで動作
  • VIOは5Vまたは3.3 Vで動作
  • ISO11898規格に準拠
  • 高速データ・レート:最大1Mbps
  • 電源未接続ノードはバスへの影響なし
  • バス上のノード数は110またはそれ以上可能
  • EMI軽減のためのスロープ制御
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 安全および規制認定(申請中)、
    UL認定2,500 V rms1分間のUL 1577
    詳細についてはデータシートを参照してください。

ADM3053 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3053: 絶縁型DC/DCコンバータ内蔵の信号と電源を絶縁したCANトランシーバ (Rev 0, 06/2011) (pdf, 876 kB)  データシート PDF
ADM3053: Signal and Power Isolated CAN Transceiver with Integrated Isolated DC-to-DC Converter Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 258 kB)  データシート PDF
AN-1123: CAN アプリケーションの実装ガイド  (pdf, 518 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1123: Controller Area Network (CAN) Implementation Guide  (pdf, 204 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADM3052/ADM3053: Fully Isolated CAN
The ADM3052 is an isolated controller area network (CAN) physical layer transceiver with a V+ integrated linear regulator. The ADM3052 complies with the ISO 11898 standard.
Videos HTML
UG-400: ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment  (pdf, 393 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-234: DC/DC コンバータ内蔵のADM3053 用評価用ボード  (pdf, 407 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2127: iCoupler デジタル・アイソレータを太陽光発電用インバータに使用した設計  (pdf, 306 kB)
標準的なセントラル・インバータ太陽光発電システムのインバータ・コントローラの筺体を開けると、デジタル・アイソレータが多くの箇所で使用されているのがわかります。これらにはゲート駆動信号の絶縁、電圧制御ループのデジタル帰還の絶縁、通信チャンネルの絶縁があります。ADI はこれらの設計ニーズに良く適合した製品を提供しています。
技術関連記事 PDF
信号アイソレーションCANトランシーバ「ADM3054」を発表 (15 Dec 2011) プレス・リリース HTML
高電圧システム向けに初のシングルチップの5kVrms信号および電源絶縁RS-485トランシーバ「ADM2682E」「ADM2687E」を発表 (24 May 2011) プレス・リリース HTML
ADM3052/ADM3053: Industry's First Signal and Power Isolated CAN Transceivers  (pdf, 758 kB) メディア掲載一覧 PDF
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
産業用 IC ソリューション・ブリテン ソリューション・ブリテン HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3053 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM3053 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
ADM3053 Evlauation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM3053EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる