シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8014:  オペアンプ、400MHz、低消費電力、高性能

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8014は、新しいレベルの帯域幅、消費電力、出力駆動能力、歪みの組み合わせを実現した革新的な電流帰還オペアンプです。アナログ・デバイセズは、独自の回路アーキテクチャを採用して、最高性能のアンプを最小の消費電力で可能にしました。技術的に優れているだけでなく、民生品向けに低価格でもあります。この汎用アンプは、バッテリ駆動機器など様々なアプリケーションに最適です。

AD8014は非常に高速なアンプで、-3dB帯域幅は400MHz、スルーレートは4,000V/µs、セトリング時間は24nsです。AD8014は非常に安定で使い安いアンプであり、高速な過負荷時間を持っています。AD8014は極めて低い電圧ノイズと電流ノイズを持ち、低歪みであるため、広帯域信号処理アプリケーション向けに最適です。

電流帰還アンプとして、AD8014は極めて低いオフセット電圧仕様、入力バイアス仕様、低ドリフト仕様を持っています。入力バイアス電流は 25℃で15µAであり、ドリフトは工業用温度範囲で50nA/℃(typ)以下です。オフセット電圧は最大5mVで、ドリフトは10µV/℃(typ)以下です。

低消費電力アンプとして、AD8014非常に優れた駆動能力を持ち、75Ωまたは50Ω直列終端ラインで2V p-pのビデオ信号を駆動でき、135MHz以上の3dB帯域幅を維持することができます。

特長と利点

  • 低価格
  • 低消費電流:5V電源で最大1.15mA
  • 高速動作
    -3dB帯域幅:400MHz(G=+1)
    スルーレート:4,000V/μs
  • 過負荷回復時間:60ns
  • 50Ωラインでビデオ信号を駆動
  • +4.5V~+12Vの電源で動作
  • 高速セトリング・タイム:24ns
  • 非常に低いノイズ
    3.5nV/√Hzおよび5pA/√Hz
    G=+3での総合入力換算ノイズ:5nV/√Hz
    帰還抵抗500Ω
  • 低歪み:5MHzで-70dB THD
  • 温度に対して安定な低DCオフセット
  • SOIC-8またはSOT-23-5パッケージを採用

AD8014 ピン配置図

AD8014 ピン配置図
AD8014 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8014: オペアンプ、電流帰還型、400MHz、低消費電力、高性能 (Rev 0, 06/1999) (pdf, 113 kB)  データシート PDF
AD8014: 400 MHz Low Power High Performance Amplifier Data Sheet  (Rev C, 04/2010) (pdf, 149 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0304: Low Power DDS Waveform Generator  (pdf, 306 kB) 実用回路 PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-101: 8ピンSOICパッケージ採用高速シングル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 189 kB) ユーザー・ガイド PDF
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8014 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8014 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8014AR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.60 $ 1.40 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD8014ART-R2 製品状況: 最終購入可能日 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 250 $ 2.40 $ 2.40 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD8014ART-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.40 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8014ARTRL7-SP224 製品状況: 最終購入可能日 SOT-23-3 5 工業用 Reel, 3000 - - N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8014ARTZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 250 $ 2.08 $ 2.08 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8014ARTZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 10000 - - Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8014ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8014ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.38 $ 1.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8014ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8014ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 1.38 $ 1.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8014 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8014ART-EBZ 製品状況: 製造中 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8014ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5-Lead SOT-23 - Yes -
AD8014AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8014ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 1.81 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる