Visit the AD5933/34 Impedance to Digital Converter Demonstration/Configuration Assistant ... This tool is both a demonstration and design tool for the AD5933 and AD5934 impedance converter parts. It demonstrates the steps needed to configure and use the parts before purchasing an evaluation board. A design mode is also available which permits free control of the user interface and the calculation of values for programming the internal registers.
Technical Article: Blood Analysis Systems Require Wide Bandwidths and Fast Sample Processing Cycles and Analysis
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD5933:12ビット、インピーダンス・コンバータ、1MSPS、ネットワーク・アナライジング (Rev 0, 09/2006) (pdf, 1548 kB) | データシート | |
| AD5933: 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer Data Sheet (Rev D, 12/2011) (pdf, 544 kB) | データシート | |
| AN-1053: AD5933評価ボードでの測定例 (pdf, 425 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1053: AD5933 Evaluation Board Example Measurement (pdf, 243 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-953: プログラマブルなモジュラスを採用したダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS) (Rev. 0, 01/2008) (pdf, 261 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus (pdf, 112 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-939: 高い周波数のRF出力信号が得られるAD9912のスーパーナイキスト動作 (Rev. 0, 10/2007) (pdf, 351 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal (pdf, 221 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-927: スプリアスとDDS / DACやその他の発生源(スイッチング電源など)との関係の判定 (pdf, 327 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies) (pdf, 170 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-847: AD5933を使用した接地インピーダンス・プロファイルの測定 (pdf, 1091 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-847: Measuring a Grounded Impedance Profile Using the AD5933 (pdf, 294 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-843: AD5933によるラウドスピーカーのインピーダンス・プロファイルの測定 (pdf, 561 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-843: Measuring a Loudspeaker Impedance Profile Using the AD5933 (Rev. A, 6/07) (pdf, 284 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-837: DAC再生フィルタ性能とDDS採用時のクロック・ジッタ性能の関係 (pdf, 528 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance (pdf, 313 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time
(pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems |
アプリケーション・ノート | |
| AN-772: リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)の設計および製造ガイド (pdf, 806 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP) (pdf, 439 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540 (pdf, 0) | アプリケーション・ノート | |
| AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR (pdf, 138 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-621: Programming the AD9832/AD9835
(pdf, 202 kB)
This application note details how to program 5 MHz on the output of the AD9832/AD9835 parts. The frequency register,defer register,and command sequence are explained in detail. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers (pdf, 527 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-587: 複数のAD9850 / AD9851 DDSベースのシンセサイザを同期させる (pdf, 242 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers (pdf, 116 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-557: An Experimenter's Project:
(pdf, 368 kB)
Incorporating the AD9850 Complete DDS Device as a Digital LO Function in an Amateur Radio Transceiver |
アプリケーション・ノート | |
AN-543: High Quality, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181 and the AD9850 DDS
(pdf, 49 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
| AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer (pdf, 37 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-419: 全機能内蔵ダイレクト・デジタル・シンセサイザAD9850のためのデスクリート、低位相ノイズ、125MHzクリスタル発振器 (pdf, 452 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850 (pdf, 101 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計
(pdf, 491 kB)
効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・ |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits
(pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance.... |
アプリケーション・ノート | |
| AN-342: 高速性と高精度を同時に実現するアナログ信号処理 (pdf, 829 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.
(pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術 (pdf, 1218 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies
(pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis (pdf, 1156 kB) | アプリケーション・ノート | |
| CN-0217: 12ビット・インピーダンス・コンバータを使用した高精度インピーダンス測定 (pdf, 610 kB) | 実用回路 | |
|
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-364:12 ビット、インピーダンス・コンバータ、1 MSPS、 ネットワーク・アナライザ AD5933 の評価 (pdf, 1202 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters
(Analog Dialogue, Vol. 41, August, 2007) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Impedance Measurement Monitors Blood Coagulation | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Analog Dialogue Vol.43 No.4未発表論文から 皮膚インピーダンスの解析を利用した能動/受動的な経皮送達 | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Analog Dialogue Vol.42 No.3 - 2 インピーダンス測定による血液凝固のモニタリング | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04) |
技術関連記事 | HTML |
|
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices (Electronic Products, September 2006) |
技術関連記事 | HTML |
|
ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
(EE Times, 6/7/2006) |
技術関連記事 | HTML |
|
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it. (EDN, February 25, 2008) |
技術関連記事 | HTML |
| インピーダンス計測 血液分析システム | 技術関連記事 | HTML |
|
DDS Device Provides Amplitude Modulation
by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc. (EDN, September 2, 1999) |
技術関連記事 | HTML |
|
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters
(pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures |
技術関連記事 | |
| Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper (pdf, 97 kB) | 技術関連記事 | |
| Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101) (pdf, 77 kB) | 技術関連記事 | |
|
DDS Applications
by Eva Murphy and Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EETimes, 9/26/2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
by David Brandon and John Kornblum, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 9/2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
The Year of the Waveform Generator
(Test & Measurement World, 12/1/2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS IC Initiates Synchronized Signals
(Microwaves & RF Cover Story, July 2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS Simplifies Polar Modulation
By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
by Colm Slattery, Analog Devices (EDN, 12/17/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
This highly integrated 2.7-GHz source includes all essential DDS circuitry along with a clock driver, divider, high-resolution DAC, and combination phase detector/charge pump. (ED Online, April 2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 12/25/2003) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003) |
技術関連記事 | HTML |
|
Simple Circuit Controls Stepper Motors
by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 1/8/04) |
技術関連記事 | HTML |
|
Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices
(PDF)
(Electronic Design, Ideas for Design, 5/29/2000) |
技術関連記事 | |
|
AD9858: Flexible Integrated Synthesizer For Wireless
(htm)
... The most important feature of the AD9858 is its ability to change frequency in less than 5 ns, meaning that there is virtually no application left where you will need to go the expense of switching between two separate synthesizers. (AnalogZone, RF/IF Zone Products for the Week of 9/23/2002) |
技術関連記事 | HTM |
|
DDS Device Produces Sawtooth Waveform
Ramp or sawtooth waveforms are useful for a broad range of applications, including automatic-test equipment, benchtest equipment, and actuator control. (EDN Design Idea, 7/10/2003) |
技術関連記事 | HTML |
|
400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
... This line of highly integrated DDS ICs features on-board RAM and crystal-oscillator circuitry to simplify the generation of agile and exotic waveforms. (Microwaves & RF Cover Story, 12/2002) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS Tackles BaseStations Head On
... This High-Performance, Low-Power Integrated Hybrid Synthesizer Flaunts A 10-b Digital-To-Analog Converter That Operates At Up To 1 GSample/s. (Wireless Systems Design, September 2002) |
技術関連記事 | HTML |
|
Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
By Doug Bartow, Analog Devices, Inc. |
技術関連記事 | HTML |
|
Clock Requirements For Data Converters
(Electronic Design, 2/2005) |
技術関連記事 | HTML |
|
DDS Design
By David Brandon, Analog Devices, Inc. Direct digital synthesizers are known for their highly accurate digital tuning, low noise figure, and phase-continuous frequency-hopping capabilities, which make them more attractive than alternative analog frequency-synthesis solutions. (EDN, 5/13/2004) |
技術関連記事 | HTML |
| Analog Dialogue Vol.42 No.3 - 2 インピーダンス測定による血液凝固のモニタリング | 技術資料 | HTML |
| RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) | プレス・リリース | HTML |
|
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006) |
関連記事 | HTML |
|
ADI Rolls Out Single-Chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(eeProductCenter, 3/2005) |
関連記事 | HTML |
|
ADI Rolls Out Single-chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
(Automotive Design Line, 3/4/2005) |
関連記事 | HTML |
|
On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
(eeProductCenter, 8/16/2006) |
関連記事 | HTML |
|
Semiconductor Products Set for Munich Launch
(Electronics Talk, 9/28/2006) |
関連記事 | HTML |
| Introducing the World's First Integrated Impedance Converters | メディア掲載一覧 | HTML |
| Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters (pdf, 482 kB) | メディア掲載一覧 | |
|
Impedance-to-Digital Converters—Compact and Easy to Use
(pdf, 680 kB)
The AD5933 provides a single chip system level solution for impedance conversion. This integrated solution delivers unprecedented levels of precision and accuracy, available in a small package, requiring less design time, and at lower overall cost and power. |
メディア掲載一覧 | |
| クロックが変わった場合の位相シフトの分解能 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| AD5933のサンプリング周波数の求め方 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 内部フィルターのカットオフ | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| My evaluation board is not working; the software is reporting a USB Communication Error. I verified that the evaluation board is connected to the PC and powered. What else can I check? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Where can I find some good background material on direct digital synthesis? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| よくある質問(FAQ): ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
AD5933/4のデモンストレーションと設計のツール
AD5933/4インピーダンス・コンバータ/ネットワーク・アナライザをデモンストレーションで使用するためのツール |
各種計算ツール | HTML |
| AD5933 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD5933 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| AD5933 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| AD5933 IIO Impedance Converter and Network Analyzer Linux Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。