シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9763:  10ビットD/Aコンバータ、125MSPS、デュアル、TxDAC+®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9763/AD9765AD9767は、デュアルポート、高速の2チャンネル、10/12/14ビットCMOS DACです。それぞれの製品は2つの高品質TxDAC+®コア、電圧リファレンス、デジタル・インターフェース回路を小型の48ピンLQFPパッケージに集積しています。AD9763/AD9765/AD9767は極めて優れたAC性能とDC性能を備え、最大125 MSPSの更新レートをサポートしています。

このAD9763/AD9765/AD9767は、通信アプリケーションでのIデータとQデータの処理向けに最適化されています。デジタル・インターフェースは、2個のダブルバッファ付きラッチと制御ロジックから構成されています。別々の書き込み入力を持っているため、2つのDACポートに互いに独立にデータを書き込むことができます。DACの更新レートは、別々のクロックにより制御されます。

モード・コントロール・ピンを使うと、AD9763/AD9765/AD9767は2つの独立したデータ・ポート、または1つのインターリーブ高速データ・ポートにインターフェースすることができます。インターリーブ・モードでは、入力データ・ストリームは元のIデータとQデータに分解されてラッチされます。このIデータとQデータは2個のDACにより変換されて、入力データ・レートの1/2で更新されます。

GAINCTRL ピンを使うと、2個のDACのフル・スケール電流(IOUTFS)を設定する2つのモードを選択することができます。各DACのIOUTFSは、2本の外付け抵抗を使って独立に設定することができます。あるいは両方のDACのIOUTFSに1本の外付け抵抗を使って共通に設定することもできます。この機能の重要なデートコード情報に関しては、ゲイン制御モードのセクションを参照して下さい。

これらのDACはセグメント化電流源アーキテクチャと当社独自のスイッチング技術の組合せを用いることにより、グリッチ・エネルギを削減し、ダイナミック精度を最大にしています。各DACは差動電流出力持っているため、シングルエンドまたは差動のアプリケーションをサポートすることができます。AD9763、AD9765、AD9767の両DACは同時に更新され、20 mAの公称フル・スケール電流を供給することができます。各DAC間のフル・スケール電流は、0.1%以内でマッチングしています。

AD9763/AD9765/AD9767は、最新の低価格CMOSプロセスで製造されています。これらのデバイスは3.3V~5Vの単電源で動作し、380mWの電力を消費します。


製品のハイライト
  1. AD9763/AD9765/AD9767は、8ビット、10ビット、12ビット、14ビットの分解能を提供するデュアルTxDACのピン・コンパチブル・ファミリーのメンバーです。
  2. デュアル10/12/14ビット、125 MSPSのDAC低歪み性能向けに最適化されたこの高性能DACのペアーは、I情報とQ情報のフレキシブルな転送機能を提供します。
  3. マッチングゲインはフル・スケールの0.1%(typ)でマッチングしており、オフセット誤差は0.02%以下となっています。
  4. 低消費電力:CMOSデュアルDAC機能全体が、3.3 V~5 Vの単電源で380 mWで動作します。DACのフル・スケール電流は低消費電力動作向けに減少させることができ、アイドル時間の低消費電力動作用にスリープ・モードが用意されています。
  5. 電圧リファレンスを内蔵しています。AD9763/AD9765/AD9767には、1.20 Vの温度補償済みバンドギャップリファレンスが内蔵されています。
  6. デュアル10/12/14ビットの入力AD9763/AD9765/AD9767はそれぞれフレキシブルなデュアルポート・インターフェースを内蔵しており、デュアル・データ入力またはインターリーブ・データ入力が可能です。

アプリケーション
  • 通信
  • 基地局
  • デジタル・シンセシス
  • 直交変調
  • 3D超音波

特長と利点

  • 10/12/14ビットのデュアル送信用D/Aコンバータ(DAC)
  • アップデート・レート:125MSPS
  • ナイキスト帯域内での優れたSFDR@5MHz出力:75dB
  • デュアルDAC、オフセットおよびゲインの優れたマッチング :0.1%
  • 完全に独立したゲイン制御、またはシングル・レジスタ・ゲイン制御
  • デュアル・ポートまたはインターリーブ・データ
  • 1.2Vの内部電圧リファレンス
  • 単電源動作:+5Vまたは+3.3V
  • 消費電力:<380mW@5V
  • パワーダウン・モード時の消費電力:50mW@5V
  • 48ピンLQFP

AD9763機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-555: Using the AD9709, AD9763, AD9765, AD9767 Dual DAC Evaluation Board  (pdf, 206 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9763 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9763 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9763ASTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 7.14 $ 6.07 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD9763ASTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 $ 0.00 $ 6.07 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9763 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9763-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 303.60 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる