シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7394:  12ビットD/Aコンバータ、+3V / +5V電源、シリアル入力、デュアル

製品詳細

代替製品
  • AD5322:2.5V~5.5V動作、230μA、デュアル、レールtoレール電圧出力、12ビットDAC、10ピンMSOPパッケージ
  • AD5323:2.5V~5.5V動作、230μA、デュアル、レールtoレール電圧出力、12ビットDAC、16ピンTSSOPパッケージ

AD7394 / AD7395ファミリーは、+3Vの単電源で動作するように設計されたデュアル12ビット / 10ビットの電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。バッファを内蔵するどのデュアルDACよりも消費電流を低く抑えています(トータル値で200µA未満)。+2.7~+5.5Vの電源電圧範囲での動作を保証しているため、携帯型装置、通信機器、工業用制御装置、自動車搭載システムなどのバッテリ駆動アプリケーションに最適です。

フルスケール出力電圧は、外部から入力されるリファレンス電圧VREFによって決定されます。VREF入力とDACの電圧出力間の電圧をレールtoレールの振幅レベルに維持するため、正電源VDDに等しい電圧値、あるいはその範囲内の任意の電圧値にフルスケール電圧を設定することが可能です。VDDとVREFに接続する電圧リファレンスからの動作によって、グラウンドからVDDまでの任意の電圧を発生するように出力電圧をプログラミング設定できる1つのアプリケーションが可能になり、出力電圧スパンを最大にします。

ダブルバッファ・シリアル・データ・インターフェースは、高速、3線式のSPIおよびマイクロコントローラ・コンパチブル入力を備えています。さらにRS入力を使用して、MSBピンに加えられるロジック・レベルに基づいて出力をゼロ・スケールまたは1/2スケールに設定します。パワー・シャットダウン入力により、消費電流をナノアンペアの電流レベルまで低減します。デジタル入力にはすべてシュミット・トリガのロジック・レベルが含まれているため、消費電力を最小限に抑え、クロック入力の誤ったトリガを防止します。

この2つのデバイスはピン配置が同一であるため、回路基板の設計変更を行わなくても、各自のアプリケーションに適した分解能を選択できます。

AD7394 / AD7395は、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様規定しており、プラスチックDIPおよび高さが1.75mmと薄型の14ピン表面実装SOパッケージを用意しています。AD7395BRUのパッケージは、超小型サイズが要求されるアプリケーション向けに高さが1.1mmの薄型14ピンTSSOPパッケージとなっています。自動車アプリケーションに対応するAD7395YRは、-40~+125℃の温度範囲の動作に対して仕様規定しています。

特長と利点

  • 低消費電流:100μA/DAC
  • パワー・シャットダウン:0.1μA(typ)
  • 単電源動作:+2.7V~+5.5V
  • 小型パッケージ:1.1mm厚、14ピンTSSOP
  • 12ビット分解能:AD7394
    10ビット分解能:AD7395
  • シュミット・トリガーを備えたシリアル・インターフェース

AD7394 機能ブロック図

AD7394 機能ブロック図
AD7394 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7394: +3 V Dual, Serial-Input 12-/10-Bit DAC Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 275 kB)  データシート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7394 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる