AD5697R
製造中nanoDAC+™コンバータ、12ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、I2Cインターフェース
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.17
製品情報
- 低ドリフト2.5Vリファレンス:2ppm/℃(typ)
- 小型パッケージ:3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージ
- 総合未調整誤差(TUE):フルスケール・レンジ(FSR)の±0.1%(max)
- オフセット誤差:±1.5mV(max)
- ゲイン誤差:フルスケール(FSR)の±0.1%(max)
- 高い駆動能力:20mA、電源レールから0.5Vまで
- 選択可能な1または2のゲイン設定(GAINピン)
- ゼロ・スケールまたはミッド・スケールにリセット(RSTSELピン)
- 1.8Vロジックに互換
- 低グリッジ:0.5nV-sec
- 400kHz、I2C互換シリアル・インターフェース
- 低消費電力: 3.3mW @3V
- 電源: 2.7V~5.5V
- 温度範囲: −40°C ~ +105°C
AD5697RはnanoDAC+™ ファミリの1つで、デュアル(2チャンネル)、低消費電力、デュアル、12ビット、バッファ内蔵電圧出力のD/Aコンバータです。このデバイスは、2.5V、2ppm/℃の内部リファレンス(デフォルトでイネーブル)を備えており、ゲイン・セレクト・ピンによって、2.5V(ゲイン=1)または5V(ゲイン=2)のフルスケール出力が選べます。この製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されており、0.1%FSR未満のゲイン誤差と1.5mVのオフセット誤差性能を実現します。デバイスは3mm×3mmのLFCSPとTSSOPパッケージを採用しています。
AD5697Rは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、RSTSELピンで、パワーアップ時の、DAC出力をゼロ・スケールまたミッド・スケールにすることができ、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。この製品はチャンネルごとのパワーダウン機能も備えており、パワーダウン・モード期間ではデバイスの消費電流を、3V動作時に標準で4μAに低減します。
AD5697Rは、汎用性の富んだ、最大400kHzまでのクロック・レートで動作する2線シリアル・インターフェースを使用しており、VLOGICピンで1.8V/3V/5Vロジックが選べます。
製品のハイライト- 優れたDC性能
TUE(総合未調整誤差):FSRの±0.1%(max)
オフセット誤差:FSRの ±1.5 mV(max)
ゲイン誤差: FSRの±0.1% - 低ドリフト2.5Vの内蔵リファレンス:
温度係数:2ppm/℃(typ)
温度係数:5 ppm/℃(max) - 小型パッケージ:
3mm×3mm、16ピンLFCSPと16ピンTSSOPパッケージ
- 基地局用パワー・アンプ
- プロセス制御(PLCのI/Oカード)
- 工業用オートメーション
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5697RBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD5697RBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5697RBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2016 - 16_0138 AD5316R, AD5338R, AD5694, AD5694R, AD5695R, AD5696, AD5696R, AD5697R I2C Metal Mask Edit |
||
| AD5697RBCPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD5697RBRUZ | 製造中 | |
| AD5697RBRUZ-RL7 | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| AD5697RBCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2014 - 14_0019 Datasheet Correction for selected AD531X, AD568X and AD569X parts |
||
| AD5697RBCPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD5697RBRUZ | 製造中 | |
| AD5697RBRUZ-RL7 | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5697RBRUZ | 製造中 | |
| AD5697RBRUZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5697R
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget ToolIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。