シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5664R:  nanoDAC®:16ビットD/Aコンバータ、クワッド、に5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス、MSOPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

nanoDAC®ファミリーの製品であるAD5664Rは、2.7~5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、単調増加性が設計によって保証されている低消費電力、クワッド、12、14、16ビットのバッファ付き電圧出力DACです。

AD5664Rには、オンチップ電圧リファレンスが内蔵されています。AD56x4-3は1.25V出力、温度係数が最大5ppm/℃の電圧リファレンスを内蔵し、フルスケール出力レンジは2.5Vを得ることができます。AD56x4-5は2.5V出力、温度係数が最大5ppm/℃の電圧リファレンスを内蔵し、フルスケール出力レンジは5Vとなります。この内蔵された電圧リファレンスはパワーアップ時にオフに設定されるので、外部電圧リファレンスを利用することも可能です。全てのデバイスは2.7V~5.5Vの単電源で駆動することができます。内部電圧リファレンスを使う場合は、ソフトウェアからの書き込みによって有効にします。

この各デバイスには、パワーオン・リセット回路が組み込まれているので、パワーアップ時にDAC出力が0Vにリセットされ、有効な書き込みが実行されるまで、この状態に維持される動作が確実に保証されます。5Vの電源動作時に消費電流を480nAに低減するパワーダウン機能が用意されており、このパワーダウン・モード時に出力負荷をソフトウェアで選択することが可能です。これらのデバイスは通常の動作時でも同様に消費電力が低く抑えられるので、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。

AD5664Rには、レールtoレールの出力振幅が可能なオンチップの高精度出力アンプが内蔵されています。AD5664Rでは、最大50MHzのクロック・レートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェースとの互換性を備える、融通性に優れた3線のシリアル・インターフェースを使用します。

製品のハイライト
  1. 12ビット、14ビット、16ビットのクワッドDAC
  2. 5ppm/℃の1.25V/2.5Vオンチップ電圧リファレンス
  3. 10ピンのMSOPおよびサイズが3mm×3mmの10ピンLFCSPパッケージを用意
  4. 低消費電力:3V電源時で1.32mW、5V電源時で2.25mW
アプリケーション
  • プロセス制御
  • データ・アクイジション・システム
  • 携帯型のバッテリ駆動計測機器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブル電圧源および電流源
  • プログラマブル減衰器

特長と利点

  • 低消費電力、最小サイズのピン互換クワッドnanoDAC
    AD5664R:16ビット
    AD5644R:14ビット
    AD5624R:12ビット
  • 外部または内部リファレンスの選択可能
    ディフォルト状態:外部リファレンス
    1.25V/2.5V出力、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  • 10ピンのMSOPおよびサイズが3mm×3mmのLFCSPパッケージ
  • 電源電圧:2.7V~5.5V
  • 単調増加性の保証
  • パワーオン・リセットでゼロ・スケール
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • 最大50MHzのシリアル・インターフェース

AD5664R機能ブロック図

類似製品

  • AD5024: Fully Accurate, Quad, 12-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
More

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5624R/AD5644R/AD5664R: 5ppm/℃の内部リファレンス付き、クワッド、12/14/16ビットnanoDAC®コンバータ (Rev A, 04/2006) (pdf, 1985 kB)  データシート PDF
AD5624R/AD5644R/AD5664R: Quad, 12-/14-/16 Bit nanoDAC® with 5ppm/ºC On-Chip Reference Data Sheet (Rev C, 04/2013) (pdf, 1061 kB)  データシート PDF
Lower System Costs with Tiny D/A Converter
(eeProductCenter, 2/28/2006)
関連記事 HTML
Analog Devices Debuts Smallest 16-Bit Quad Digital-to-Analog Converter
(SOCcentral, 2/27/2006)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) メディア掲載一覧 PDF
nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5664R IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
AD5624 IIO Quad-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Power Supply References for the AD5664R

  • For low dropout, high output current, we recommend the REF195 (5V) output reference.
Recommended Voltage Reference for the AD5664R
  • For precision, high accuracy, and output trim adjust, we recommend the ADR423.
Recommended Amplifiers for the AD5664R
  • For bipolar output applications, we recommend the AD820 or the dual OP295, ADA4096 rail-to-rail amplifiers.
  • For low cost, precision industrial current/voltage output drivers, we recommend the AD5750 family.
Recommended Digital Isolators for the AD5664R
  • For process control applications, we recommend the ADuM1300 iCoupler.
  • For digital isolators with integrated isolated power, we suggest the ADuM5401.
  • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5664R モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5664RBCBZ-3-RL7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 12 工業用 Reel $ 6.78 $ 7.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5664RBCPZ-3R2 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 250 $ 9.04 $ 9.04 Y  成分表 PCN 購入
AD5664RBCPZ-3REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 7.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5664RBRMZ-3 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 9.49 $ 8.07 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5664RBRMZ-3REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 8.07 Y  成分表 PCN 購入
AD5664RBRMZ-5 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 9.49 $ 8.07 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5664RBRMZ-5REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 8.07 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5664R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5664REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる