Download 英語データシート Rev B, 04/2006 (pdf 738kB) (データシート利用上の注意)
AD5452: シリアル・インターフェース、12ビット高帯域幅乗算DAC |
AD5452は、それぞれ12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。+2.5~+5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどに適しています。
これらのDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフェース規格と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定され、DAC出力はゼロスケールになります。As a result of manufacture on a CMOS sub micron process, they offer excellent four quadrant multiplication characteristics, with large signal ...続きを見る
AD5452は、それぞれ12ビットのCMOS電流出力D/Aコンバータ(DAC)です。+2.5~+5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどに適しています。
これらのDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフェース規格と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。パワーアップ時には、内部のシフト・レジスタとラッチにゼロが設定され、DAC出力はゼロスケールになります。As a result of manufacture on a CMOS sub micron process, they offer excellent four quadrant multiplication characteristics, with large signal multiplying bandwidths of 10MHz.
出力電流は、外部リファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。+2.5~+5.5Vの単電源で動作するにも かかわらず、リファレンスとして±10Vを入力することができます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を外付けの電流/電圧(I/V)変換用高精度アンプと組 み合わせて使用すると、温度トラッキング機能とフルスケール電圧出力が可能になります。
AD5452 DACは小型の8ピンTSOTパッケージまたはMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
| Part# | Bits | Update Rate | Settling Time | # Outputs |
|---|---|---|---|---|
| AD9742 | 12 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| AD5444 | 12 | 2.7MSPS | 40ns | 1 |
| AD5445 | 12 | 20.4MSPS | 80ns | 1 |
| AD5452 | 12 | 2.7MSPS | 160ns | 1 |
| AD9762 | 12 | 125MSPS | 35ns | 1 |
| AD9753 | 12 | 300MSPS | 11ns | 1 |
| AD9752 | 12 | 125MSPS | 35ns | 1 |
| AD9706 | 12 | 175MSPS | 11ns | 1 |
| AD5405 | 12 | 21.3MSPS | 80ns | 2 |
| AD5447 | 12 | 21.3MSPS | 80ns | 2 |
| AD9773 | 12 | 400MSPS | 11ns | 2 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5452YRM | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.78 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5452YRM-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.78 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5452YRMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.53 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5452YRMZ-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.53 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5452YRMZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $2.53 | 02/19/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5452YUJZ-REEL | 製造中 | 8 ld TSOT | 8 | 工業用 | $3.90 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD5452YUJZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld TSOT | 8 | 工業用 | $2.53 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| EVAL-AD5452EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | - | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。