シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5362:  8チャンネル16ビット シリアル入力電圧出力DAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5362/AD5363は、1個の52ピンLQFPパッケージまたは56ピンLFCSPパッケージに16/14ビットDACを8個内蔵しています。このデバイスは、リファレンス電圧の4倍の振幅を持つバッファ付き電圧出力を提供します。各DACのゲインとオフセットを、独立に調節して誤差を除去することができます。柔軟性を高めるため、デバイスを4個のDACからなる2つのグループに分割して、各グループの出力範囲をオフセットDACを使って独立に調整することができます。

AD5362/AD5363の動作は、VSS = −16.5 V~−4.5 VとVDD = +9 V~+16.5 Vの広い電源範囲で保証されています。出力アンプ・ヘッドルーム条件は、負荷電流1 mAで1.4 V 動作です。

AD5362/AD5363は、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ高速4線式シリアル・インターフェースを内蔵し、最大50 MHzのクロック速度で動作することができます。すべての出力は、LDAC入力をロー・レベルにすることにより、同時に更新することができます。各チャンネルには、プログラマブル・ゲインおよびオフセット調整レジスタがあります。

各DAC出力は、内部でSIGGNDx外部入力を基準とするゲインが決定され、バッファされています。また、DAC出力はCLRピンを使ってSIGGNDxに接続することもできます。

アプリケーション

  • 計測機器
  • 工業用制御システム
  • 自動テスト装置(ATE)のレベル設定
  • 可変光減衰器(VOA)
  • 光ライン・カード
  • 特長と利点

    • 52ピンLQFPパッケージまたは56ピンLFCSPパッケージを採用した8チャンネルDAC
    • 16ビットの単調性を保証
    • 公称出力電圧範囲: −10 V~+10 V
    • 複数の出力電圧振幅が使用可能
    • SPI互換シリアル・インターフェース
    • チャンネル・モニタリング・マルチプレクサ GPIO機能
    • ユーザー定義のSIGGNDxに対するクリア機能
    • DAC出力の同時更新

    AD5362機能ブロック図

    類似製品

    • AD5308: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
    • AD5318: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 10-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
    • AD5328: 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP
    More

    OF NOTE ...

    For an overview of the AD536x and AD537x products, view the AD536x, AD537x Family Selection Table.

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5362/AD5363: 8チャンネル16/14ビットシリアル入力電圧出力DAC (Rev A, 03/2008) (pdf, 1561 kB)  データシート PDF
    AD5362/AD5363: 8-Channel, 16/14-Bit, Serial Input, Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev A, 03/2008) (pdf, 652 kB)  データシート PDF
    AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0986: Adjusting the Output Range and Span of the AD5362  (pdf, 79 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Analog Dialogue Vol.45 Vol.2 未発表論文から  CRC(巡回冗長検査)で適正なデータ通信を実現 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    AD536x, AD537x ファミリー製品一覧 製品一覧 HTML
    denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
    アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
    製品カタログ PDF
    D/A Converters Are Jammed With Functionality
    (eeProductCenter, 11/1/2005)
    関連記事 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
    その他 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) その他 PDF
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 その他 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    その他 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5362 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5362BCPZ 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Tray, 260 $ 28.46 $ 24.19 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD5362BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工業用 Reel, 750 $ 28.46 $ 24.19 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD5362BSTZ 製品状況: 製造中 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工業用 Tray, 160 $ 28.46 $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5362BSTZ-REEL 製品状況: 製造中 52 ld LQFP (10x10mm) 52 工業用 Reel, 1500 - $ 24.19 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD5362 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD5362EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる