シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5304:  D/Aコンバータ、8ビット、クワッド、電圧出力、2.5V~5.5V、500µA

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD5304製品紹介ビデオあります

AD5304/AD5314/AD5324は、8ビット、10ビット、12ビットのバッファ付き電圧出力のクワッドDACであり、10ピンMSOPパッケージと10ピンLFCSPパッケージを採用しています。これらのデバイスは、単電源2.5V~5.5Vで動作し、3Vで500µAの消費電力です。内蔵出力アンプは、レールtoレールの出力振幅を可能にし、0.7V/µのスルーレートを達成します。この製品は3線シリアルインターフェースを使用しており、最大30MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。

4個のDACに対するリファレンスは、 1本のリファレンスピンから供給されます。すべてのDAC出力は、ソフトウェアLDAC機能を使って同時に更新することができます。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時にDAC出力を0Vにするので、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの0Vを維持します。また、デバイスの消費電流を5 Vで200nA (3Vで80nA )に削減するパワーダウン機能も内蔵しています。

これらのデバイスは、通常動作での消費電力が小さいため、ポータブルなバッテリ-駆動の装置に最適です。消費電力は、5 Vで3mW、3Vで1.5mWであり、パワーダウン・モードでは1µWに減少します。

アプリケーション

  • 携帯型バッテリ駆動の計測機器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブルな電圧源と電流源
  • プログラマブルな減衰器
  • 工業用プロセス制御

特長と利点

  • 10ピンのMSOPとLFCSPパッケージに4個のバッファされた8ビットDACを集積
    Aバージョン:INL:±1LSB,
    Bバージョン:INL:±0.625LSB
  • 低消費電力動作:500μA@3V,600μA@5V
  • 電源電圧:2.5V~5.5V
  • 全コードに対して単調性を設計で保証
  • パワーダウン:3 Vで80nA、5Vで200nA
  • ダブル・バッファ入力ロジック
  • 出力範囲:0 V~VREF
  • 0 Vへのパワーオン・リセット
  • 出力の同時更新(LDAC)機能
  • 低消費電力のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPに対して互換性を持つ3線式シリアル・インターフェース
  • レールtoレール出力のバッファ・アンプを内蔵
  • 動作温度範囲: -40℃~+105℃

AD5304機能ブロック図

類似製品

  • AD5024: Fully Accurate, Quad, 12-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5044: Fully Accurate, Quad, 14-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
  • AD5064: Fully Accurate, Quad, 16-Bit, Buffered VOUT, 4.5 V to 5.5 V nanoDAC® with SPI Interface
More

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD5304に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「クアッド、電圧出力8ビットDAC」

AD5304 Aグレードが+-1LSB,Bグレードが+-0.625LSBの非直線性と+-0.25LSBの微分非直線性を持つ8ビットデュアルDAC、AD5304をご紹介します。


サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD5304BRMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5304/AD5314/AD5324: 8/10/12 ビットD/A コンバータ、2.5 ~5.5V 、500 μA クワッド電圧出力、10 ピンμSOIC (Rev B, 08/2000) (pdf, 160 kB)  データシート PDF
AD5304/AD5314/AD5324: 2.5V to 5.5V, 500 µA, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 10-Lead Packages Data Sheet  (Rev H, 09/2011) (pdf, 529 kB)  データシート PDF
AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
出力が発振 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5304 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD5304 Recommended Output Amplifiers for the AD5304
  • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
  • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
Recommended Digital Isolator for the AD5304
  • For process control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300 or the ADuM1310.

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5304 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5304ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 1.87 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5304ARM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.65 $ 2.16 N  成分表 PCN 購入
AD5304ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.29 $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5304ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.87 Y  成分表 PCN 購入
AD5304BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5304BRM-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.45 N  成分表 PCN 購入
AD5304BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.64 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5304BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入
AD5304BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる