シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5045:  D/Aコンバータ、14ビット、完全14ビット精度、SPIインターフェース、2.7V~5.5V、TSSOPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5025/AD5045/AD5065は低消費、デュアル、12/14/16ビットの出力バッファ内蔵電圧出力、nanoDAC®ファミリーのD/Aコンバータで、それぞれ独立したリファレンス・ピンを備えた±1LSBの相対的精度仕様を提供し、単電源4.5V~5.5Vで動作します。AD5025/ AD5045/AD5065は±1LSBの微分精度の仕様を兼ね備えています。これらの製品は、汎用3線シリアル・インターフェースを使用しており、低消費電力のシュミット・トリガ・シリアル・インターフェースは、最大50MHzのクロック・レートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。AD5025/ AD5045/AD5065のリファレンスは外部からリファレンス・ピンを通して、内蔵リファレンス・バッファに供給されます。AD5025/AD5045/AD5065は、パワーオンリセット回路を備えており、電源投入時にD/Aコンバータの出力をゼロスケールまたはミッドスケールにセットでき、このデバイスに有効な書き込みが行われるまではその出力を維持します。また、AD5025/AD5045/AD5065 はパワーダウン機能も備えており、パワーダウン時には消費電流を、5V動作時に標準で400nAに低減し、パワーダウン・モード時の出力負荷をソフトで選択する機能を提供します。これらの製品のパワーダウン・モードはシリアル・インターフェースを介して設定されます。これら製品の総合未調整誤差は2.5mV以下となっています。また、パワーオン時に発生するグリッジは非常に小さくなるよう設計されています。全てのD/Aコンバータの出力はLDAC 機能を用いることによって同時アップデートが可能で、さらにユーザが選択したDACチャンネルを同時更新する機能も備わっています。さらに、非同期のCLR機能もあり、全てのDAC出力を、ソフトで選べるゼロ、ミッドスケール、フルスケールのいずれかにクリアすることも可能です。パワーダウン・ロックアウト(PDL)機能は、シリアル・インターフェースを介したいかなる状況下での電源ダウンからDACを保護するために使用することができます。

製品のハイライト

  1. 独立したリファレンス・ピンを備えた上で、14ピンのTSSOPパッケージでデュアル・チャンネルを実現
  2. 12/14/16ビット精度:1LSB INL
  3. パワーアップ時の低グリッチ
  4. 速度最大50 MHzのクロックを持つ高速シリアル・インターフェースを内蔵
  5. 3種類のパワーダウン・モードが可能
  6. 既知の出力電圧(ゼロまたはミッドスケール)にリセット可能
  7. パワーダウン・ロックアウト機能を内蔵

アプリケーション

  • プロセス・コントロール
  • データ・アクイジション・システム
  • 携帯型バッテリ駆動の計装機器
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • プログラマブルな電圧源と電流源
  • プログラマブルな減衰器
  • 特長と利点

    • 低消費、デュアル12/14/16ビットD/Aコンバータ、±1LSB INL
    • 独立した電圧リファレンス・ピン
    • レールtoレール動作
    • 電源電圧:4.5V~5.5V
    • ゼロまたはミッドスケールにパワーオン・リセット機能
    • パワーダウン時:400nA@5V
    • 3種類のパワーダウン機能
    • チャンネルごとのパワーダウン機能
    • パワーアップ時の低グリッチ性能
    • ハードウエア・パワーダウン・ロックアウト機能
    • ソフトでのLDAC機能を無効にするハードLDAC
    • プログラマブル・コードによるCLR機能

    AD5045機能ブロック図

    類似製品

    • AD5025: Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    • AD5065: Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
    • AD5302: 2.5 V to 5.5 V, 230 µA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package
    More

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD5025/AD5045/AD5065: TSSOPを採用した4.5V~5.5Vの高精度12/14/16ビット、デュアルVOUT nanoDAC、SPIインターフェース付き (Rev 0, 10/2008) (pdf, 2776 kB)  データシート PDF
    AD5025/AD5045/AD5065: Fully Accurate, 12-/14-/16-Bit, Dual. VOUT nanoDAC SPI Interface, 4.5 V to 5.5 V in a TSSOP Data Sheet (Rev 0, 10/2008) (pdf, 1762 kB)  データシート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACファミリーの拡張 メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Precision References for the AD5045 Recommended Output Amplifiers for the AD5045
    • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
    • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
    Recommended Digital Isolator for the AD5045
    • For process control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300 or the ADuM1310.

    Recommended Power Solutions

    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD5045 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD5045BRUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 8.27 $ 7.03 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD5045BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 - $ 7.03 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる