シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9734:  10ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS、TxDAC+®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9736、AD9735、AD9734は、最大1200MSPSのサンプル・レートが可能な高性能、高周波数のDACであり、ナイキスト周波数までのマルチキャリアを生成できます。このファミリーの中で、AD9736は14ビット、AD9735は12ビット、AD9734は10ビットの製品になっています。いずれも、多くの内部パラメータのプログラムができるシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を備え、ステータス・レジスタの読出しも可能です。縮小仕様のLVDSインターフェースを使用して、性能を劣化させるおそれのあるデータ・インターフェースを最小限にしています。出力電流は、10~30mAの範囲でプログラムできます。AD9736ファミリーは、0.18μmのCMOSプロセスで製造されています。1.8~3.3Vの電源で動作し、バイパス・モードでの全消費電力は380mWです。160ピンBGAパッケージを採用し、パッケージ寄生を低減しています。

TxDAC+は、アナログ・デバイセズ社の登録商標です。

特長と利点

  • 14ビット/12ビット/10ビットの分解能ファミリー
  • 1.2GSPSのDAC更新レート
  • LVDS(低電圧差動信号)互換入力
  • 低消費電力:380mW(IOUTFS=20mA、fOUT=330MHz)
  • ダブル・データレート(DDR)が可能
  • 内蔵の100Ω終端抵抗
  • クロック/データの汎用インターフェース
  • 選択可能なデータ・フォーマット:2の補数またはストレート・バイナリ
  • SPIポートによるプログラム
  • 1.8V/3.3V単電源動作
  • アナログ出力:10~30mAに調整可能(RL=25~50Ω)
  • 160ピンBGAパッケージ

Functional Block Diagram for AD9734

AD9734 Diagram
Functional Block Diagram for AD9734

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9734/AD9735/AD9736:D/Aコンバータ、10/12/14ビット、1,200MSPS (Rev A, 10/2006) (pdf, 1293 kB)  データシート PDF
AD9734/AD9735/AD9736: 10-/12-/14-Bit, 1200 MSPS DACS Data Sheet  (Rev A, 09/2006) (pdf, 1071 kB)  データシート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
DAC高調波解析
DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
DAC Harmonic Analyzer HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9734 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9734 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9734-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 303.60 Yes -
AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる