シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5451:  D/Aコンバータ、10ビット、乗算型、広帯域幅、シリアル・インターフェース付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5450/AD5451/AD5452/AD5453は、それぞれ8/10/12/14ビット分解能のCMOS電流出力D/Aコンバータです。これらのデバイスは2.5~5.5Vの電源で動作するため、バッテリ駆動のアプリケーションなどのアプリケーションに適しています。

これらのDACはCMOSサブミクロン・プロセスで製造されているため、優れた4象限乗算特性(最大12MHz)を提供します。

これらのDACは、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、大部分のDSPインターフェース標準と互換性を持つダブル・バッファ付き3線式シリアル・インターフェースを採用しています。パワーアップ時には、内部のシフトレジスタとラッチにゼロが設定されるため、DAC出力はゼロスケールとなります。

フル・スケール出力電流は、外部から印加されるリファレンス入力電圧(VREF)により決定されます。これらの製品は、単電源2.5V~5.5Vで動作するにもかかわらず、リファレンスとして±10V入力を扱うことができます。内蔵の帰還抵抗(RFB)は外部の高精度電流-電圧変換アンプと共に、温度トラッキング機能とフル・スケール電圧出力が可能になります。

AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 DACは小型の8ピンTSOTパッケージ、AD5452/AD5453はMSOPパッケージも採用しています。

アプリケーション
  • 携帯用バッテリ駆動アプリケション
  • 波形発生器
  • アナログ信号処理
  • 計装用アプリケーション
  • プログラマブル増幅器と減衰器
  • デジタル制御のキャリブレーション
  • プログラマブル・フィルタと発振器
  • コンポジット・ビデオ
  • 超音波
  • ゲイン、オフセットおよび電圧のトリミング

特長と利点

  • 乗算帯域幅:12MHz
  • INL:±0.25LSB、8ビットDACの場合
  • 8ピンのTSOTパッケージとMSOPパッケージを採用
  • 動作電源電圧:2.5~5.5V
  • ピン互換の8/10/12/14ビット電流出力DAC
  • リファレンス入力電圧範囲:±10V
  • 50MHzのシリアル・インターフェース
  • 更新レート:2.7MSPS
  • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 4象限乗算
  • 電圧低下検出機能付きのパワーオン・リセット
  • 消費電流:0.4µA(typ)以下
  • 単調性を保証

AD5451機能ブロック図

類似製品

  • AD5443 High Bandwidth CMOS 12-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter
  • AD5452 12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
  • AD5444 12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface including a Serial Data Output line
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5450/AD5451/AD5452: シリアル・インターフェース、8/10/12ビット、高帯域幅乗算DAC (Rev 0, 08/2005) (pdf, 631 kB)  データシート PDF
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453: 8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface Data Sheet (Rev G, 06/2013) (pdf, 738 kB)  データシート PDF
AN-1235: AC Signal Processing Using the AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 Current Output DACs  (pdf, 94 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1094: 乗算型DAC―固定リファレンスによる波形発生アプリケーション  (pdf, 534 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1094: Multiplying DACs—Fixed Reference, Waveform Generation Applications  (pdf, 141 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0055: Programmable Gain Element Using the AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 Current Output DAC Family  (pdf, 135 kB) 実用回路 PDF
CN-0053: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5450/1/2/3 8-14bit Multiplying DACs  (pdf, 108 kB) 実用回路 PDF
CN-0052: Unipolar, Precision DC Digital-to-Analog Conversion using the AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 8-/10-/12-/14-Bit DACs  (pdf, 112 kB) 実用回路 PDF
High-Speed DAC Controls Power Amplifier Ramp Profile
by Liam Riordan (Analog Dialogue, Vol. 41, June 2007)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
AD545x: Current Output DAC Delivers 14-Bits And 10-MHz Multiplying Bandwidths  (htm)
(analogZONE Products, March 1, 2004)
関連記事 HTM
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for AD5453 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5425 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD5453 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD5443 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5451 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5451YUJZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld TSOT 8 工業用 Reel, 10000 - - Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5451YUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSOT 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.33 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5453 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EV-AD5443/46/53SDZ 製品状況: 製造中 Combination Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CS1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 49.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる