アナログ・デバイセズは、メトロ、ロングホール、DWDM、FSOアプリケーションなど各種装置の設計のために、ディスクリート・レート、マルチレート、連続調整のクロック&データ再生(CDR)ICを提供します。アナログ・デバイセズのCDRは、プロトコル不問のアプリケーションに簡単に集積でき、基準クロックを使用せずに12.3Mbps~2.7Gbps間の任意の速度で自動的に着信データ・ストリームにロックし、同時にI2C®インターフェース上で取得データレートを報告します。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
** 価格情報については、製品ページよりご覧ください。