ADN2855

製造中

バースト-モード・クロックおよびデータ・リカバリIC、マルチレート155Mbps/622Mbps/1244Mbps/1250Mbps、デシリアライザ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シリアル・データ入力
    • 155.52Mbps/622.08Mbps/1244.16Mbps/1250.00Mbps
  • 12ビット・アクイジション時間
  • 4ビットのパラレルLVDS出力インターフェース
  • 特許収得済みのデュアル・ループ・クロック・リカバリ・アーキテクチャ
  • PRBS発生器内蔵
  • バイト・レートのリファレンス・クロック
  • 非ロック状態の表示
  • FPGA互換のダブル・データ・レート(DDR)をサポート
  • オプション機能をアクセスするI2Cインターフェース
  • 単電源動作3.3 V
  • 消費電力:
    • 670mW(typ) シリアル出力モード
    • 825mW(typ) デシリアライザー・モード
  • 5mm×5mmの32ピンLFCSPを採用

ADN2855
バースト-モード・クロックおよびデータ・リカバリIC、マルチレート155Mbps/622Mbps/1244Mbps/1250Mbps、デシリアライザ内蔵
ADN2855-fbl ADN2855 Pin Configuration
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
EVAL-ADN2855
ADN2855 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品