ADN2814
製造中クロック/データ・リカバリIC、リミット・アンプ内蔵、10Mbps~675Mbpsの連続データ・レート対応
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.49
Viewing:
製品情報
- シリアル・データ入力:10Mbps~675Mbps
- SONET条件を上回るジッタ
転送/発生/許容誤差 - 量子化回路感度:3.3mV(typ)
- 調整可能なスライス・レベル:±95mV
- 特許取得のクロック・リカバリ・アーキテクチャ
- 信号損失(LOS)検出範囲:2.3~19mV
- 独立したスライス・レベル調整およびLOS検出器
- 基準クロックが不要
- ロック損失インジケータ
- I2C®インターフェースを介した
オプション機能のアクセス - 単電源動作:3.3V
- 低消費電力:435mW(typ)
- 5×5mm、32ピンLFCSP、鉛フリー
ADN2814は、10Mbps~675Mbpsの連続データ・レートの入力に対して量子化、信号レベル検出、クロックおよびデータ・リカバリのレシーバ機能を実行します。プログラミングや外部の基準クロックを使用せずに、自動的にすべてのデータ・レートにロックします。 ジッター転送、ジッター発生、ジッター許容誤差といったすべてのSONETジッター条件を満たしています。特に注記のない限り、仕様はすべて-40~+85℃の周囲温度条件によるものです。
このデバイスをPINダイオードおよびTIAプリアンプと組み合わせることによって、高度に集積化された低価格、低消費電力の光ファイバ・レシーバを構成できます。
入力信号レベルがユーザ調整可能なスレッショールドを下回ると、レシーバ・フロントエンドの信号損失(LOS)検出回路が通知します。LOS検出回路には、出力のチャタリングを防ぐヒステリシスがあります。
ADN2814は、5mm×5mmのコンパクトな32ピンのチップスケール・パッケージで提供しています。
アプリケーション
- SONET OC-1/3/12および
関連するすべてのFECレート - ESCON、高速イーサーネット
シリアル・デジタル・インターフェース(DTV) - WDMトランスポンダ
- 再発生器/中継器
- テスト装置
- ブロードバンド・クロス接続およびルーター
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADN2814ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| ADN2814ACPZ-500RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| ADN2814ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| ADN2814ACPZ | 製造中 | |
| ADN2814ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
| ADN2814ACPZ-RL7 | 製造中 | |
|
10 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
| ADN2814ACPZ-500RL7 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| ADN2814ACPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。