ファンアウト・バッファ
ファンアウト・バッファは、入力信号の複数のコピーをその出力で作成し、複数の負荷に分配することができます。アナログ・デバイセズは、高速立上り/立下り時間、低ジッタ、調整可能な出力電圧、複数のインターフェースを備えた幅広いポートフォリオを提供しています。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADH987S
新規設計に推奨
航空宇宙、3.3V低ノイズ、1:9ファンアウト・バッファ、DC~4GHz
ADCLK925S
新規設計に推奨
SiGe ECLクロック / データ・バッファ、超高速、航空宇宙用
HMC850
新規設計に推奨
ファンアウト・バッファ、28Gbps、1:2、プログラマブル出力電圧
HMC724
新規設計に推奨
14Gbps、短い立上がり時間の1:2ファンアウト・バッファ
HMC744
新規設計に推奨
14Gbps、短い立上がり時間の1:2ファンアウト・バッファ、プログラマブル出力電圧と正電源付き
AD9508
新規設計に推奨
クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付
HMC720
新規設計に推奨
出力電圧を設定可能で 13 Gbps の高速な 1:2 ファンアウト・バッファ
ADN4670
製造中
LVDSクロック・ドライバ、1:10、プログラマブル
ADCLK944
新規設計に推奨
クロック・ファンアウト・バッファ、4出力、LVPECL、2.5V/3.3V、シリコン・ゲルマニューム(SiGe)
ADCLK948
新規設計に推奨
クロック・ファンアウト・バッファ、2つの選択可能入力、8LVPECL出力、SiGe
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}