シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADT7420:  ±0.25°C精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADT7420は、高精度デジタル温度センサーで、広い工業用温度範囲でブレークスルー性能を提供し、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用しています。この製品はバンド・ギャップ・リファレンス、温度センサー、および、温度をモニタし0.0078℃の温度分解能でデジタル化するA/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。ADC分解能は、デフォルトで13ビット(0.0625℃)に設定されています。ADCの分解能は、シリアル・インターフェースを通してユーザーが変更できるプログラマブル・モードとなっています。

ADT7420の動作は、2.7V~5.5Vの電源電圧で保証されています。3.3 Vで動作する場合の平均電源電流は210μA(typ)です。ADT7420にはシャットダウン・モードがあり、このモードではデバイスがパワーダウンして、3V動作時でシャットダウン電流が2μA(typ)になります。ADT7420は、−40℃~+150℃の温度範囲で動作します。

ピンA0とピンA1はアドレス選択に使用することができ、ADT7420に4つのI2Cアドレスを設定することができます。CTピンはオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルなクリティカル温度規定値を超えるとアクティブになります。デフォルトのクリティカル温度規定値は147℃です。INTピンもオープン・ドレイン出力で、温度がプログラマブルな規定値を超えるとアクティブになります。INTピンとCTピンは、コンパレータ・モードまたは割込みモードで動作することができます。

製品のハイライト

  1. 使い易さ:ユーザーによる校正または補正の必要なし
  2. 低消費電力
  3. 優れた長期間安定性と信頼性
  4. 高精度工業用および計測器および医療アプリケーションに最適
  5. 16ピン、RoHS準拠、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用

アプリケーション

  • RTDとサーミスタの置換え
  • 医用装置
  • 冷接点補償
  • 工業用制御とテスト
  • 食料の輸送と保管
  • 環境モニタとHVAC
  • レーザーダイオード温度制御

特長と利点

  • 温度精度:
    ±0.2℃@-10℃~+85℃(3.0V)
    ±0.25℃@-20℃~+105℃(2.7V~3.3V)
  • 16ビット温度分解能:0.0078℃
  • 超低温度ドリフト:0.0073℃
  • NIST標準に準拠可能またはNIST標準と同等性能
  • パワーアップ時の高速な最初の変換:6ms
  • 容易な導入:
    温度校正 / 補正は不要
    直線性補正の不要
  • 低消費:
    パワーセービング・モード:1サンプル / 1秒
    ノーマル・モード:700μW@3.3V
    シャットダウン・モード:7μW@3.3V

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADT7420 機能ブロック図

類似製品

  • ADT7320: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor
  • ADT7410: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor
  • ADT7310: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor

Product Feedback ...

Provide Feedback on this Product

Please include the following:
  • Name
  • Organization
  • Application
  • Product Feedback
  • General Feedback
  • Can ADI contact you related directly to this feedback?

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADT7420: 精度±0.25°Cの16ビット・デジタル、I2C温度センサー (Rev 0, 12/2012) (pdf, 411 kB)  データシート PDF
ADT7420: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 12/2012) (pdf, 411 kB)  データシート PDF
ADT7320 / ADT7420: High Accuracy Digital Temp Sensors
The ADT7320 (SPI I/F) and the ADT7420 (I2C I/F) are high accuracy digital temperature sensors that offer 0.25C accuracy from -20C to 105C. No calibration is required for these 16 bit resolution temperature sensors.
Videos HTML
UG-138: Evaluating the ADT7320/ADT7420 Temperature Sensors  (pdf, 927 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADT7320/ADT7420: Digital Temperature Sensors FAQ  (pdf, 657 kB) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) PDF
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
ADT7420 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS
ADT7420 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
ADT7420 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
ADT7420 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADT7420 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADT7320FBZ 製品状況: 製造中 Flex Evaluation Board $ 45.00 Yes -
EVAL-ADT7420FBZ 製品状況: 製造中 Flex Evaluation Board $ 45.00 Yes -
EVAL-ADT7X20EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる