シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADE7953:  電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADE7953は高精度な電子電力量計用のICで、単相アプリケーション向けとなっています。この製品は、ラインの電圧と電流を計測し、有効電力、無効電力、皮相電力および瞬時のRMS電圧とRMS電流を計算します。

この製品は、高精度電力計測コアーとして、3個のΣΔADCを採用しています。3番目の入力チャンネルは同時にニュートラル電流を測定し、盗電防止とニュートラル電流課金を可能とします。その他のチャンネルは、完全な信号経路を備えており、フル・レンジの計測が可能となっています。各入力チャンネルは、独立して柔軟なゲイン段をサポートしていますので、この製品は、電流トランス(CT)や小さな値のシャント抵抗のような種々の電流センサーと共に使うには適しています。2つの内蔵されている積分器は、ロゴスキー・コイル(空心コイル)センサーの使用を可能としています。

ADE7953では、種々の通信用インターフェース、SPI、I2CまたはUART、を介して、内蔵のメータ用レジスタにアクセスできます。2つの設定可能な、低ジッタのパルス出力ピンは、有効電力、無効電力または皮相電力、および電流RMS値と電圧RMS値に比例した出力を提供します。フル・レンジにわたる電力品質の情報、過電流、過電圧、ピーク値、SAG検出など、は外部IRQピンを介してアクセスできます。おのおのの有効、無効および皮相の無負荷検出が、メータの「クリープ」を防ぐために備わっています。また、専用の逆電力(REVP)、ゼロ・クロス電圧(ZX)およびゼロ・クロス電流(ZX-I)ピンも提供されています。ADE7953電力量計用ICは、3.3Vの電源電圧から動作し、28ピンLFCSPパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 有効、無効および皮相電力、波形のサンプリング、電流および電圧のRMS値の測定
  • ニュートラル電流計測向けとして、セカンド電流入力を提供
  • 3000: 1のダイナミックレンジにわたって、0.1%以下の有効、無効電力量測定誤差
  • 500: 1のダイナミックレンジにわたって、0.2%以下の瞬時IRMSとVRMS値測定誤差
  • 皮相電力量計測と瞬時電力量測定を提供
  • 1.5kHz帯域幅動作
  • 柔軟なPGAゲイン段(最大22倍)
  • ロゴスキー(空心)コイル向けの積分器を内蔵
  • SPI、I2CまたはUARTでの通信が可能

ADE7953 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADE7953: ニュートラル電流測定付き、単相、多機能電力量計IC (Rev 0, 03/2011) (pdf, 1104 kB)  データシート PDF
ADE7953: Single Phase, Multifunction Metering IC with Neutral Current Measurement Data Sheet (Rev A, 11/2011) (pdf, 913 kB)  データシート PDF
AN-1118: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE7953  (pdf, 227 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-639: よくある質問(FAQs)アナログ・デバイセズの電力量計(ADE)製品  (pdf, 420 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-639: Frequently Asked Questions (FAQs) Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 165 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-194: Evaluation Board for the ADE7953 Single Phase Energy Metering IC  (PDF, 2898 kB) ユーザー・ガイド PDF
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術関連記事 HTML
ADE7953: Single-Phase Multifunction Energy Metering IC with Neutral Current Measurement  (pdf, 1963 kB) メディア掲載一覧 PDF
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) メディア掲載一覧 PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
メディア掲載一覧 PDF
Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 165 kB) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of the ADE energy metering devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended External References for the ADE7953

  • For low drift, low noise, low power, low cost, we recommend the ADR280.
  • For high precision, low dropout, 10mA output, we recommend the ADR3412.
Recommended RS-485/RS-422 Data Transceivers for the ADE7953
  • For low power, half duplex transceiver in 8-lead SOIC package, we recommend the ADM487E.
  • For isolated full/half duplex transceiver with integrated transformer driver, we recommend the ADM2487E.
Recommended Digital Isolators for the ADE7953
  • For a dual, bi-directional, 2.5kV, hot swap isolator, we recommend the ADuM1250.
  • For a dual, bi-directional, 5kV, hot swap isolator, we recommend the ADuM2250.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADE7953 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADE7953 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADE7953EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 430.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる