| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7280A: リチウム・イオン・バッテリモニター・システム (Rev 0, 04/2011) (pdf, 1404 kB) | データシート | |
| AD7280A: Lithium Ion Battery Monitoring System Data Sheet (Rev 0, 04/2011) (pdf, 864 kB) | データシート | |
| CN-0235: Fully Isolated Lithium Ion Battery Monitoring and Protection System (pdf, 849 kB) | 実用回路 | |
| CN-0197: 信号と電源の両方を絶縁したリチウムイオン・バッテリ・スタック・モニター (pdf, 617 kB) | 実用回路 | |
| UG-252: Evaluation Board for the AD7280A Lithium Ion Battery Monitoring System (pdf, 1627 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
Analog Dialogue Vol.43 No.10 輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁 |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for CN0235 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| CN0235 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD7280A IIO Lithium Ion Battery Monitoring System Linux Driver (Wiki Site) | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended Battery Safety Monitor for the AD7280A
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。