AD7280A
AD7280A
新規設計には非推奨リチウム・イオン・バッテリ監視システム
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.39
Viewing:
製品情報
- 12ビットADC、チャンネルあたりの変換時間1μsを内蔵
- 6アナログ入力チャンネル、
コモンモード範囲:0.5V~27.5V - 補助ADC入力:6チャンネル
- セル電圧精度:±1.6 mV
- 電圧レギュレータ内蔵
- セル・バランシング・インターフェース機能
- ディジーチェーン・インターフェース
- 内蔵リファレンス:±3 ppm/°C
- パワーダウン時電流:1.8μA
- 高入力インピーダンス
- アラート機能を備えたシリアル・インターフェース
- 詳細については、データシートを参照してください。
AD7280Aは、ハイブリッド車、バッテリ・バックアップ・アプリケーションや電動工具などで使われる、積み重ねたリチウム・イオン・バッテリの多様な監視に必要な全ての機能を内蔵しています。この製品は、バッテリ監視として最大6セルまでのマルチプレクスされたセル電圧と補助ADC計測チャンネルを備えています。内蔵されている±3ppmのリファレンスは、±1.6mVのセル電圧精度の実現を提供します。ADCの分解能は12ビットで、7μs以内に最大48セルを変換することができます。
AD7280Aは1つのVDD電源だけで動作し、この電源電圧の範囲は8V~30Vとなっています。(絶対最大定格電圧は33V)この製品は、全VDD範囲にわたって大きなコモンモードを持った信号に適応できる、6つの差動アナログ入力チャンネルを備えています。各チャンネルは、1V~5Vの、VIN(+) − VIN(−)、入力信号範囲に対応することができます。入力ピンは6セルの直列スタック(積み重ね)に対応しています。加えて、この製品は6つの補助ADC入力チャンネルを備えていますので、温度測定やシステムの診断のために使うことが出来ます。
AD7280Aは内部レジスタを内蔵しており、アプリケーションでの必要に応じて、チャンネル測定のシーケンスを適切にプログラムすることができます。
またAD7280Aはダイナミック・アラート機能も内蔵していますので、セル電圧やADC入力が、ユーザが定義した上限あるいは下限の制限を超えた場合の検出が可能となっています。AD7280Aは、個々のセルの放電を可能とする外部FETトランジスタを制御するような設計のための、セル・バランシング・インターフェース出力を備えています。
AD7280Aは、自己テスト機能を内蔵しており、ADC入力に既知の電圧を内部で印加することができます。
また、デージーチェーン用のインターフェースも用意されており、個々のデバイスをアイソレーションすることなく最大8製品まで重ねて使うことが出来ます。
AD7280Aはわずか1つの電源ピンのみを必要とし、通常の動作で、1MSPSでの変換中で、6.5mAを消費します。
これらすべての機能を1個の48ピンLQFPパッケージで提供し、-40°C~+105°Cの温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- リチウム・イオン・バッテリの監視
- 電気自動車またはハイブリッド車
- 電源電圧のバックアップ.
- 電動工具
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
回路ノート 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7280ABSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7280ABSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7280AWBSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7280AWBSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 26, 2024 - 23_0082 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select ADC Products |
||
| AD7280ABSTZ | 製造中 | |
| AD7280ABSTZ-RL | 製造中 | |
| AD7280AWBSTZ | 製造中 | |
| AD7280AWBSTZ-RL | 製造中 | |
|
7 30, 2013 - 13_0173 AD7280/AD7280A Minor Mask Modification |
||
| AD7280ABSTZ | 製造中 | |
| AD7280ABSTZ-RL | 製造中 | |
| AD7280AWBSTZ | 製造中 | |
| AD7280AWBSTZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| ADUM5401 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| デジタル・アイソレータ 1 | ||
| ADUM1201 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(1/1チャンネル方向) |
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1 | ||
| AD8280 | 新規設計には非推奨 | リチウム・イオン・バッテリの安全管理 |
| 電流検出アンプ 3 | ||
| AD8217 | 製造中 | 電流シャント・モニタ、高分解能、ゼロ・ドリフト |
| AD8218 | 製造中 | 電流シャント・モニタ、ゼロ・ドリフト、双方向電流向 |
| AD8219 | 製造中 | 電流シャント・モニタ、ゼロ・ドリフト、片方向電流向 |