シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9230:  A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9230は、12ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、高性能、低消費電力しかも使い易くデザインされています。この製品は、最大250 MSPSの変換レートで動作し、ワイドバンド・キャリアとブロードバンド・システムで、優れたダイナミック性能を持つように最適化されています。トラック・アンド・ホールド(T/H)アンプや電圧リファレンスなどの必要なすべての機能を1チップに内蔵して、完全な信号変換ソリューションを提供します。

このADCは、フル性能動作のためには、1.8 Vアナログ電源と差動のクロックを必要とします。デジタル出力はLVDS(ANS-644)互換で、2の補数、オフセット・バイナリ・フォーマットまたはグレイ・コードをサポートしています。データ用クロックは、出力データのタイミングと適切に出力されます。

AD9230は最新のCMOSプロセスで製造され、56ピン・リードフレームCSP(LFCSP)パッケージを採用しており、工業温度範囲(-40℃~+85℃)にわたって仕様規定されています。

製品のハイライト
  1. 高性能-SNR:64.9 dBを維持@250MSPS、70 MHz入力
  2. 低消費電力-わずか434mW@250MSPS
  3. 使い易さ-LVSD出力データと出力クロック信号は、一般的なFPGAと簡単にインターフェースが可能内蔵リファレンスとサンプル&ホールドはシステム設計において柔軟性を提供単電源1.8Vを使うだけなので、システムの電源設計を簡素化。
  4. シリアル・ポート制御-標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザの無効化、パワーダウン、ゲイン調整あるいは出力テスト・パターン発生などをサポートします。
  5. シリアル・ポート制御-標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザの無効化、パワーダウン、ゲイン調整あるいは出力テスト・パターン発生などをサポートします。

アプリケーション

  • 無線および有線のブロードバンド通信
  • ケーブル・リバース・パス
  • 通信用テスト用装置
  • レーダーおよび衛星サブ・システム
  • パワー・アンプの線形化
  • データシート, Rev. 0, 2/07

    特長と利点

    • SNR=64.9 dBFS@fIN=~70MSPS @250MSPS
    • ENOB=10.4ビット@fIN=~70MSPS @250MSPS(-1.0dBFS)
    • SFDR=-79dBc @fIN =~70 MHz @250MSPS(-1.0dBFS)
    • 優れた直線性性能:
      DNL誤差:±0.3LSB(typ)
      INL誤差:±0.5LSB(typ)
    • 700 MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
    • リファレンス内蔵:外部デカプリング不要
    • 入力バッファとサンプル・アンド・ホールド回路を内蔵
    • 低消費電力:
      434mW@250MSPS LVDS SDRモード
      400mW@250MSPS LVDS DDRモード
    • プログラマブルな入力電圧範囲:
      1.0V~1.5V、公称1.25V
    • 1.8 Vのアナログとデジタルの電源動作
    • LVDS出力、フォーマットは選択可能:
      (オフセット・バイナリ、2の補数、グレイ・コード )
    • 11ビット・バージョンも提供:AD923011BCPZ-200

    AD9230 機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9230: 12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev 0, 02/2007) (pdf, 2133 kB)  データシート PDF
    AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-905: VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアル  (pdf, 6608 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
    AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
    This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
    The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-741: 位相ノイズの知られざる特性 (Rev. 0, 08/2004)  (pdf, 1076 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)  (pdf, 207 kB)
    ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
    High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
    A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計  (pdf, 491 kB)
    効果的な設計のためにグラウンド経路と信号経路を理解すること。電流は、抵抗ではなくインピーダンスが最小の経路に流れる・・・
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
    Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
    As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
    (Electronic Design, 3/26/2010)
    技術関連記事 HTML
    High-speed ADC Sets Power Efficiency Benchmarks
    (Electronic Products, 2006)
    関連記事 HTML
    Digital TV, Audio Boost Analog/Mixed-Signal
    (Electronic Design, June 8, 2006)
    関連記事 HTML
    Analog's ADC Sets Efficiency Benchmark
    (EEPN, April 2006)
    関連記事 HTML
    High-speed ADCs suit communications applications
    (RF Design, 4/5/2006)
    関連記事 HTML
    通信、工業用アプリケーション向け低消費電力12ビット1.8V A/Dコンバータ「AD9434」を発表 (20 Apr 2011) プレス・リリース HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIsimADC™仮想評価ボード
    ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
    AD9230 (11-Bit) IBIS Model IBISモデル HTML
    AD9230 IBIS Models IBISモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Driver Amplifiers for the AD9230

    • For undersampling applications as an alternative to transformer coupled inputs, we recommend the AD8352 differential driver.
    • For differential RF/IF, we recommend the ADL5561 or the ultra low distortion ADL5562.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9230 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9230BCPZ-170 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm, 4.3mm exposed pad) 56 工業用 Tray, 260 $ 41.67 $ 35.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD9230BCPZ-210 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm, 4.3mm exposed pad) 56 工業用 Tray, 260 $ 50.00 $ 42.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD9230BCPZ-250 製品状況: 製造中 56 ld LFCSP (8x8mm, 4.3mm exposed pad) 56 工業用 Tray, 260 $ 70.24 $ 59.71 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD9230BCPZRL7-170 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 56 工業用 Reel, 750 $ 41.67 $ 35.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD9230 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9230-170EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 202.40 Yes -
    AD9230-210EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 202.40 Yes -
    AD9230-250EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 202.40 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる