シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7992:  12ビットA/Dコンバータ、10ピンMSOPパッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き、2チャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7992は12ビットの高速、低消費電力、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7~5.5Vの単電源で動作し、2µsの変換時間を特長としています。2チャンネルのマルチプレクサとトラック / ホールド・アンプを内蔵しています。

AD7992は、I2Cインターフェースとコンパチブルの2線式シリアル・インターフェースを備えています。AD7992-0とAD7992-1の2つのバージョンがあります。各バージョンでは、最低2つの異なるI2Cアドレスを指定できます。AD7992-0は標準と高速I2Cの各インターフェース・モードをサポートし、AD7992-1は標準、高速、および2つのハイスピードI2Cインターフェース・モードをサポートします。

特長と利点

  • 2µs高速変換時間の12ビットA/Dコンバータ
  • 2チャンネルのシングルエンド・アナログ入力
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.5V
  • 低消費電力
  • 高速スループット・レート:188kSPS
  • シーケンサ動作
  • 自動サイクル・モード
  • I2C®コンパチブルのシリアル・インターフェース
  • I2C®インターフェースのサポート:
    標準、高速、およびハイスピードの各モード
  • アウトオブレンジ・インジケータ
  • ASによるピン選択可能なアドレッシング
  • 自動シャットダウン・モード:1µA(max)の消費電流

AD7992 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7992: 2 Channel, 12-Bit ADC with I2C Compatible Interface in 10-Lead MSOP Data Sheet  (Rev 0, 01/2005) (pdf, 928 kB)  データシート PDF
AD7992: Errata Sheet (Rev A, 02/2003) (pdf, 51 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-686: I2C®リセットの追加  (pdf, 288 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-686: Implementing an I2C® Reset  (pdf, 44 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0288: LVDT Signal Conditioning Circuit  (pdf, 284 kB) 実用回路 PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7998 IIO ADC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7992

  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, single supply, we recommend the AD8605 family of operational amplifiers.
  • For single supply, high speed, low power, we suggest the AD8031 or the dual AD8032.
  • For precision, high speed, low cost, we recommend the quad AD8604.
Recommended External References - 2.5V for the AD7992
  • For applications requiring best accuracy, low noise, low drift, we recommend the ADR421 or AD780.
  • For low noise, high output current applications, we recommend the ADR431.
  • For wide supply applications, we recommend the ADR03 or AD780.
  • For the reference buffer amplifier, we recommend the AD8605.

  • For applications requiring 2.048V to 4.096V, we recommend the REF191 reference family.
Recommended Digital Isolators for the AD7992 Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7992 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7992BRMZ-0 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.57 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7992BRMZ-0REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入
AD7992BRMZ-1 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.57 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7992BRMZ-1REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 3.04 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7992 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7992EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる