シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7988-5:  A/Dコンバータ、16ビット、500kSPS、逐次比較型、超低消費電力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7988-5は、逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、単電源(VDD)で動作します。AD7988-1は、100kSPSのスループットを提供し、AD7988-5は500kSPSのスループットを提供します。これらのA/Dコンバータは、汎用的なシリアル・インターフェース・ポートを備えた。16ビット分解能のADCです。これらのADCは、CNVの立ち上がりエッジで、アナログ入力信号IN+(0V~REF間)を、この信号に対応するグランドセンス(IN-)に対応してサンプリングします。リファレンス電圧、REF、は外部より与えられますが、電源電圧、VDD、とは独立して設定することができます。

また、SPI互換のシリアル・インターフェースは、ひとつの3線式バスに複数個のADCをディジーチェーン接続するために、SDI入力を使う機能も持っています。この3線バスは、別電源VIOを使うことで、1.8V、2.5V、3Vあるいは5Vロジックと互換となります。

AD7988は両者とも、10ピンMSOPまたは10ピンQFN(LFCSP)パッケージを採用しており、-40~+125°Cの動作仕様となっています。

    アプリケーション
  • バッテリ駆動の装置
  • 低消費電力のデータ・アクイジション・システム
  • ポータブル医療機器
  • ATE装置
  • データ・アクイジション
  • 通信関連
  • 特長と利点

    • 低消費電力:-AD7988-1:700µW @100kSPS
    • ノーミッッシング・コードが保証された16ビット分解能
    • スループット:500kSPS
    • INL:±0.6LSB(typ)、±1.25LSB(max)
    • SINAD:91.25dB@10 kHz
    • THD:-114dB@10kHz
    • 広い動作温度範囲:-40°C~+125°C
    • パイプライン遅延なし
    • 擬似差動アナログ入力範囲:
      -0V~VREF(VREF=2.5V~5.5V)
      –ADA4841、ドライバを使えば、あらゆる入力範囲が可能
    • 1.8 V/2.5 V/3 V/5 Vロジック・インターフェースで2.5V単電源動作
    • シリアル・インターフェース: SPI® / QSPI ™ / MICROWIRE ™ / DSP互換
    • ディジーチェーンによって複数個のADCの接続が可能
    • 10ピンMSOPパッケージと3mm×3 mmQFN(LFCS)パッケージを採用、SOT-23と同じスペースを占有

    機能ブロック図

    類似製品

    • AD7988-1 Single Channel; 16-Bit; 100 kSPS; 700uW Ultra Low Power PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7980 Single Channel;16-Bit; 1 MSPS;Low Power PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7983 Single Channel;16-Bit; 1.33 MSPS PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7985 Single Channel;16-Bit; 2.5 MSPS; 15.5 mW; PulSAR ADC in 4mm*4mm QFN
    • AD7982 Single Channel;18-Bit; 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7984 Single Channel;18-Bit; 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7986 Single Channel;18-Bit; 2 MSPS; Low Power 15 mW; Differential Input; PulSAR ADC in 4mm*4mm QFN

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7988-1/AD7988-5: MSOP/LFCSP(QFN)パッケージ採用の低消費電力 16ビットPulSAR ADC (Rev B, 05/2012) (pdf, 583 kB)  データシート PDF
    AD7988-1/AD7988-5: 16-Bit Lower Power PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP (QFN) Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 583 kB)  データシート PDF
    AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
    The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
    MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
    MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
    MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
    UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 4636 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter 技術関連記事 HTML
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    超ローノイズかつ高精度の電圧リファレンス・シリーズ「ADR45xx」を発表 (01 May 2012) プレス・リリース HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7988-5 IBIS Models IBISモデル HTML
    BeMicro FPGA Project for AD7988-5 with Nios driver FPGA HDL HTML
    AD7988-5 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Driver Amplifiers for the AD7988
    • For low frequency and low bias current, we recommend the ADA4627-1.
    • For low noise, small size and low power, we recommend the ADA4841-1.
    Recommended External Voltage References for the AD7988
    • For low noise, high accuracy, low drift, we recommend the ADR435 or the ADR4550 family of precision references.
    • For a low impedance reference buffer amplifier, we recommend the AD8031 or the AD8605.
    Recommended Digital Isolators for the AD7988
    • For a 4-channel, 150Mbps data rate, we recommend the ADuM3441.

    • For a 4- channel, 90Mbps data rate, we recommend the ADuM1401.
    • For a 3-channel, 90 Mbps data rate, we recommend the ADuM1301.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7988-5 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7988-5BCPZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 5000 - $ 7.55 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD7988-5BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 7.55 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD7988-5BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 8.88 $ 7.55 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD7988-5BRMZ-RL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 7.55 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7988-5 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7988-5SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
    EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる