シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7787:  A/Dコンバータ、24ビット、2チャンネル、ΣΔ型、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7787は、低周波計測アプリケーション向けの低消費電力アナログ・フロントエンドです。このデバイスには、1つの差動入力と、もう1つのバッファ付きまたはバッファなしを選択できシングルエンド入力を持つ低ノイズの24ビットΣ-Δ ADCが内蔵されています。

このデバイスは内部クロックで動作します。そのため、デバイスに対するクロック・ソースの供給は不要です。この製品の出力データ・レートは9.5Hz~120Hzの範囲でソフトウェアから設定可能であり、低い更新レートでのRMSノイズは1.1μVです。内部クロック周波数は2、4、8分周することができるため、消費電流を節約することができます。更新レート、カットオフ周波数、セトリング時間は、クロック周波数により決まります。

2.5~5.25 Vの単電源で動作し、3 Vの電源で動作する場合の消費電力は225μW(max)となります。このデバイスは10ピンのMSOPパッケージを採用しています。

特長と利点

  • 電源電圧:2.5V~5.25V、電流:ノーマル動作時:75μA(max)、パワーダウン時電流:1μA(max)
  • RMS ノイズ:9.5 Hz更新レートで1.1 μV
  • 分解能:19.5 ビットp-p (有効分解能22ビット)
  • 積分非直線性:3.5ppm(typ)
  • 50 Hzと60 Hzを同時除去
  • 内部クロック発振器
  • レールtoレールの入力バッファを内蔵
  • VDDモニター・チャンネルを装備
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 10ピンMSOP
  • インターフェース:
    - 3線シリアル
    - SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPと互換
    - SCLK上はシュミットトリガ

AD7787 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7787: Low Power, 2-Channel 24-Bit Sigma-Delta ADC Data Sheet  (Rev A, 03/2013) (pdf, 326 kB)  データシート PDF
AN-968: 電流源の回路と動作 (Rev. 0, 10/2008)  (pdf, 546 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-968: Current Sources: Options and Circuits  (pdf, 131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
AD7791 IIO Low Power Sigma-Delta ADC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7787 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7787BRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 5.44 $ 4.62 N  成分表 PCN 購入
AD7787BRM-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.62 N  成分表 PCN 購入
AD7787BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 4.71 $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7787BRMZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 4.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる