AD7787

最終販売

A/Dコンバータ、24ビット、2チャンネル、ΣΔ型、低消費電力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源電圧:2.5V~5.25V、電流:ノーマル動作時:75μA(max)、パワーダウン時電流:1μA(max)
  • RMS ノイズ:9.5 Hz更新レートで1.1 μV
  • 分解能:19.5 ビットp-p (有効分解能22ビット)
  • 積分非直線性:3.5ppm(typ)
  • 50 Hzと60 Hzを同時除去
  • 内部クロック発振器
  • レールtoレールの入力バッファを内蔵
  • VDDモニター・チャンネルを装備
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • 10ピンMSOP
  • インターフェース:
    - 3線シリアル
    - SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPと互換
    - SCLK上はシュミットトリガ
AD7787
A/Dコンバータ、24ビット、2チャンネル、ΣΔ型、低消費電力
AD7787 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

リファレンス・デザイン

CN0354
冷接点補償機能付きの低消費電力マルチチャンネル熱電対測定システム ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
Multichannel K Type Thermocouple Measurement System
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品