AD7718

最終販売

24 ビット、8/10 チャンネル、低電圧、低消費電力シグマ・デルタ ADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8/10 チャンネル、高分解能 Σ-Δ ADC 
  • 24 ビット分解能 
  • 工場出荷時校正済み 
  • シングル変換サイクル設定 
  • 設定可能なゲイン・フロントエンド 
  • 50 Hz と 60 Hz の同時除去 
  • VREF Select ™ によりアブソリュート計測とレシオメトリック計測が可能 
  • アナログ性能(CHOP = 0)またはチャンネル・スループット(CHOP = 1)に対して動作を最適化可能
AD7718
24 ビット、8/10 チャンネル、低電圧、低消費電力シグマ・デルタ ADC
AD7708-18-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 15

技術記事 4

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 2
ADUM5401 製造中 クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
ADUM4160 製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

デジタル・アイソレータ 7
ADUM7440 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM7441 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM7442 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
ADUM5402 製造中 クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
ADUM5403 製造中 クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3)
ADUM1400 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性)
ADUM1200 製造中 デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向)
電圧リファレンス 6
AD589 新規設計には非推奨 電圧リファレンス、1.2V、2端子
AD1580 製造中 1.2V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、シャント型
ADR512 製造中 電圧リファレンス、1.2V高精度、ローノイズ、シャント型
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
REF43 新規設計には非推奨 +2.5V電圧リファレンス、低消費電力、高精度
REF192 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

AD7718 IBIS Model 2


評価用キット

EVAL-AD7718

AD7718 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7718EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7718. The evaluation board can be connected to a PC via the parallel port. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.

EVAL-AD7718
AD7718 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品