AD7714
製造中24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、CMOS、3V/5V、500µA
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.43
製品情報
- チャージ・バランス(Σ⊿)型A/Dコンバータ
24ビットミッシング・コードなし
±0.0015%非直線性 - 5チャンネルのプログラマブル・ゲインを持ったフロント・エンド
ゲイン1~128
3チャンネルは完全差動入力に構成可能
5チャンネルの擬似差動入力の構成も可能 - 3線シリアル・インターフェース
SPI®、QSPI™、MICROWIRE™とDSP互換 - 3V(AD7714-3)または5V(AD7714-5)動作
- 低ノイズ(150nV rms以下)
- パワーダウン・モード(5μA typ)を備えた低消費電流(350μA typ)
- AD7714Yグレード
+2.7V~3.3Vまたは+4.75V~+5.25V動作
0.0010%直線性誤差
-40℃~+105℃動作温度範囲
SCLKとDIN入力段のシュミット・トリガ回路内臓
パワーダウン・モード(4μA typ)を備えた低消費電流(226μA typ)
標準製品AD7714よりも優れた低消費
24ピンTSSOPパッケージで供給 - プログラマブルなカットオフを備えたローパス・フィルタ
AD7714は、低周波数計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。トランスデューサから出力される低レベルの信号を直接受け入れ、シリアルのデジタル・ワードを出力します。AD7714はシグマ・デルタ方式の変換技術の採用によって、最高24ビットのノー・ミスコード性能を実現します。
入力信号は、アナログ変調器を中心に構成される独自設計のプログラマブル・ゲイン・フロントエンドに印加します。変調器の出力はオンチップのデジタル・フィルタで処理します。 オンチップの制御レジスタを使用して、このデジタル・フィルタの1次ノッチ周波数をプログラミング設定することにより、フィルタのカットオフ周波数とセトリング・タイムを調整できます。AD7714は、3つの差動アナログ入力(5つの擬似差動アナログ入力としても設定可能)、および1つの差動電圧リファレンス入力を特長としています。AD7714は最大5チャンネルで構成されるシステムですべてのシグナル・コンディショニングおよび変換動作を実行します。最近、新しいYグレードを既存のグレードに追加しました。
このYグレードは、Aグレードと比較して動作温度範囲を拡張、さらにSCLKとDINにシュミット・トリガ入力を追加しています。また、直線性仕様を改善、消費電力もさらに低減し、パッケージもより小型化しています。
AD7714は、スマートなマイクロコントローラまたはDSPベース・システムでの利用に最適です。これは、3線式動作用に設定可能なシリアル・インターフェースを特長としています。シリアル・ポートを使用して、ゲイン、信号極性、およびチャンネルをソフトウェアの設定で選択できます。AD7714にはセルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションおよびバックグラウンド・キャリブレーションのオプションがあり、オンチップのキャリブレーション・レジスタの読出し/書込みを実行することもできます。
CMOS構造によってきわめて低い消費電力を保証し、パワーダウン・モードを設定すると、スタンバイ時の消費電力を3V時で15µW(typ)に抑えることができます。最小動作電圧はAグレードが3V、Yグレードが2.7Vです。Aグレードには、24ピン0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)、24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージ、および28ピンのシュリンク・スモール・アウトライン(SOIC)パッケージがあります。新しいYグレードには、24ピン0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)、24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージ、および24ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)があります。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 9
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7714ACHIPS-3 | none available | ||
| AD7714ACHIPS-5 | none available | ||
| AD7714ANZ-5 | 24-Lead PDIP | ||
| AD7714ARSZ-3 | 28-Lead SSOP | ||
| AD7714ARSZ-3REEL | 28-Lead SSOP | ||
| AD7714ARSZ-5 | 28-Lead SSOP | ||
| AD7714ARSZ-5REEL | 28-Lead SSOP | ||
| AD7714ARZ-3 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7714ARZ-3REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7714ARZ-5 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7714ARZ-5REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7714YNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7714YRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7714YRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7714YRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7714YRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7714YRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7714YRZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2023 - 23_0082 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select ADC Products |
||
| AD7714ACHIPS-3 | ||
| AD7714ACHIPS-5 | ||
| AD7714ANZ-5 | 製造中 | |
| AD7714ARSZ-3 | 製造中 | |
| AD7714ARSZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7714ARSZ-5 | 製造中 | |
| AD7714ARSZ-5REEL | 製造中 | |
| AD7714ARZ-3 | 製造中 | |
| AD7714ARZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7714ARZ-5 | 製造中 | |
| AD7714ARZ-5REEL | 製造中 | |
| AD7714YNZ | 製造中 | |
| AD7714YRUZ | 製造中 | |
| AD7714YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7714YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7714YRZ | 製造中 | |
| AD7714YRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7714YRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7714ACHIPS-3 | ||
| AD7714ACHIPS-5 | ||
| AD7714ARZ-5 | 製造中 | |
| AD7714ARZ-5REEL | 製造中 | |
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7714ANZ-5 | 製造中 | |
| AD7714YNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7714ANZ-5 | 製造中 | |
| AD7714YNZ | 製造中 | |
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD7714ARSZ-3 | 製造中 | |
| AD7714ARSZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7714ARSZ-5 | 製造中 | |
| AD7714ARSZ-5REEL | 製造中 | |
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7714ARZ-3 | 製造中 | |
| AD7714ARZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7714ARZ-5 | 製造中 | |
| AD7714ARZ-5REEL | 製造中 | |
| AD7714YRZ | 製造中 | |
| AD7714YRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7714YRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7714YRUZ | 製造中 | |
| AD7714YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7714YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7714YRUZ | 製造中 | |
| AD7714YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7714YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7714YRUZ | 製造中 | |
| AD7714YRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7714YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
AD7714 Code Examples 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 2 | ||
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| ADUM5401 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| デジタル・アイソレータ 7 | ||
| ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
| ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
| ADUM5402 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
| ADUM5403 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3) |
| ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7442 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| REF43 | 新規設計には非推奨 | +2.5V電圧リファレンス、低消費電力、高精度 |
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| AD589 | 新規設計には非推奨 | 電圧リファレンス、1.2V、2端子 |
| AD1580 | 製造中 | 1.2V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、シャント型 |
| ADR512 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V高精度、ローノイズ、シャント型 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7124-4 | 新規設計に推奨 |
PGAとリファレンスを内蔵した、4チャンネル、低ノイズ、低消費電力、24ビット、シグマ・デルタA/Dコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く