Download 英語データシート Rev A, 03/2007 (pdf 736kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD7690: PulSAR®:18ビット A/Dコンバータ、400kSPS、 MSOP/QFNパッケージ |
AD7690/AD7691は、単電源VDDで動作する18ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)です。この各デバイスには、低消費電力で高速の18ビット・サンプリングADCと融通性の高いシリアル・インターフェース・ポートが内蔵されています。CNV信号の立ち上がりエッジで、IN+とIN-入力ピン間の差電圧がサンプリングされます。これらのピン上の電圧は通常、0VからREFまでの電圧範囲内において反対の位相で振幅します。リファレンス電圧REFは外部から供給し、これを電源電圧に設定することが可能です。その電源は、スループットとリニアにスケーリングします。
SPI互換のシリアル・インターフェースはその特長として、SDI入力を使用して単一の3線バス上で複数個のADCをデイジー・チェーン接続できる能力も備えており、さらにオプションのBUSYインジケータを利 ...続きを見る
AD7690/AD7691は、単電源VDDで動作する18ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)です。この各デバイスには、低消費電力で高速の18ビット・サンプリングADCと融通性の高いシリアル・インターフェース・ポートが内蔵されています。CNV信号の立ち上がりエッジで、IN+とIN-入力ピン間の差電圧がサンプリングされます。これらのピン上の電圧は通常、0VからREFまでの電圧範囲内において反対の位相で振幅します。リファレンス電圧REFは外部から供給し、これを電源電圧に設定することが可能です。その電源は、スループットとリニアにスケーリングします。
SPI互換のシリアル・インターフェースはその特長として、SDI入力を使用して単一の3線バス上で複数個のADCをデイジー・チェーン接続できる能力も備えており、さらにオプションのBUSYインジケータを利用することも可能です。このシリアル・インターフェースは1.8V、2.5V、3V、または5Vロジックとの互換性を備え、別個に用意されたVIO電源を使用します。
AD7690/AD7691は、10ピンのMSOPパッケージまたは10ピンのQFN(LFCSP)パッケージで提供され、-40~+85℃の温度範囲で動作するように仕様が規定されています。
アプリケーション| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7984 | 18 | 1.33MSPS | 1 | 14mW |
| AD7982 | 18 | 1MSPS | 1 | 8.6mW |
| AD7690 | 18 | 400KSPS | 1 | 20mW |
| AD7983 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 12mW |
| AD7980 | 16 | 1MSPS | 1 | 10mW |
| AD7946 | 14 | 500KSPS | 1 | 19mW |
| AD7476A | 12 | 1MSPS | 1 | 17.5mW |
| AD7492 | 12 | 1MSPS | 1 | 15mW |
| AD7492-4 | 12 | 400KSPS | 1 | 15mW |
| AD7492-5 | 12 | 1.25MSPS | 1 | 16.5mW |
| AD7495 | 12 | 1MSPS | 1 | 13mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7690BCPZRL | 製造中 | 10 ld LFCSP (3x3mm) | 10 | 工業用 | - | $19.73 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD7690BCPZRL7 | 製造中 | 10 ld LFCSP (3x3mm) | 10 | 工業用 | - | $19.73 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7690BRMZ | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | $21.83 | $19.73 | 12/04/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7690BRMZ-RL7 | 製造中 | 10 ld MSOP | 10 | 工業用 | - | $19.73 | 01/15/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-110VAC-USZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.24 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-220VAC-UKZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.24 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-CONTROL BRD2Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $253.00 | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-CONTROL BRD3Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $253.00 | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。