| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7687: MSOP/QFN採用の16ビット、1.5LSB INL、250kSPS PulSAR™、差動ADC (Rev 0, 05/2005) (pdf, 633 kB) | データシート | |
| AD7687: 16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN Data Sheet (Rev B, 08/2011) (pdf, 723 kB) | データシート | |
| AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators (pdf, 640 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説
(pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them. |
アプリケーション・ノート | |
| CN-0225: High Impedance, High CMR, ±10 V Analog Front End Signal Conditioner for Industrial Process Control and Automation (pdf, 640 kB) | 実用回路 | |
| MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ (pdf, 358 kB) | チュートリアル | |
| UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs (pdf, 4636 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Nine Often Overlooked ADC Specifications
(pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance. |
技術関連記事 | |
|
High Speed Op Amp Drives a 16-Bit, 1-MSPS Differential-Input A/D Converter
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 6, November/December 2002) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
(eeProductCenter, 10/4/2006) |
関連記事 | HTML |
|
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006) |
関連記事 | HTML |
|
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ
(pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。 |
製品カタログ | |
|
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs
(pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006) |
メディア掲載一覧 | |
| 高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ | メディア掲載一覧 | HTML |
| ADコンバ-タの差動入力とは何? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ADコンバータの変換速度と入力帯域幅の関係は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7685 IBIS Models | IBISモデル | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD7687 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD7687 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。