AD7682: 16ビット4チャンネル250 kSPS PulSAR® ADC |
AD7682/AD7689は、電荷再分配連続近似レジスタ(SAR)を採用した4/8チャンネルの16ビットA/Dコンバータ(ADC)で5 V単電源(VDD)で動作します。
AD7682/AD7689は、マルチチャンネルの低消費電力データ・アクイジション・システムで使用するすべてのコンポーネントを内蔵しています。この内蔵コンポーネントとしては、ノー・ミッシング・コードの真の16ビットSAR ADC、4チャンネル(AD7682)または8チャンネル(AD7689)、入力をシングルエンド(グラウンド検出あり/なし)または差動またはバイポーラとして構成する際に便利な低クロストーク・マルチプレクサ、低ドリフト・リファレンス(2.5 Vまたは4.096 Vを選択可能)とバッファ、温度センサー、選択可能な1極フィルタ、チャンネルを順に連続スキャンする際に便利なシーケンサなどがあります。 ...続きを見る
AD7682/AD7689は、電荷再分配連続近似レジスタ(SAR)を採用した4/8チャンネルの16ビットA/Dコンバータ(ADC)で5 V単電源(VDD)で動作します。
AD7682/AD7689は、マルチチャンネルの低消費電力データ・アクイジション・システムで使用するすべてのコンポーネントを内蔵しています。この内蔵コンポーネントとしては、ノー・ミッシング・コードの真の16ビットSAR ADC、4チャンネル(AD7682)または8チャンネル(AD7689)、入力をシングルエンド(グラウンド検出あり/なし)または差動またはバイポーラとして構成する際に便利な低クロストーク・マルチプレクサ、低ドリフト・リファレンス(2.5 Vまたは4.096 Vを選択可能)とバッファ、温度センサー、選択可能な1極フィルタ、チャンネルを順に連続スキャンする際に便利なシーケンサなどがあります。
AD7682/AD7689では、コンフィギュレーション・レジスタへの書き込みと変換結果の読み出しにシンプルなSPIインターフェースを採用しています。SPIインターフェースでは別電源VIOを使います。この電源は、ホストのロジック・レベルに設定されます。消費電力はスループットに比例します。
AD7682/AD7689は小型の20ピンLFCSPを採用し、−40°C~+85°Cの動作仕様です。
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7682 | 16 | 250KSPS | 4 | 19.2mW |
| AD7980 | 16 | 1MSPS | 1 | 10mW |
| AD7983 | 16 | 1.33MSPS | 1 | 12mW |
| AD7687 | 16 | 250KSPS | 1 | 12.5mW |
| AD7694 | 16 | 250KSPS | 1 | 6.3mW |
| AD7934 | 12 | 1.5MSPS | 4 | 16mW |
| AD7689 | 16 | 250KSPS | 8 | 19.2mW |
| AD7323 | 13 | 500KSPS | 4 | 17mW |
| AD7924 | 12 | 1MSPS | 4 | 13.5mW |
| AD7914 | 10 | 1MSPS | 4 | 13.5mW |
| AD7811 | 10 | 350KSPS | 4 | 10.5mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7682BCPZ | 製造中 | 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP | 20 | 工業用 | $6.01 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7682BCPZRL7 | 製造中 | 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP | 20 | 工業用 | $6.01 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7682EDZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 10 | 工業用 | $150.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。