トピック
- 2009年07月13日 アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開
- 2009年07月06日 ゲイン切替えと広い周波数帯域幅を特長とする超ローノイズ・アンプ「AD8432」を発表
新製品
-
AD8432- Dual-Channel Ultralow Noise Amplifier with Selectable Gain and Input Impedance
The AD8432 is a dual-channel, low power, ultralow noise amplifier with selectable gain and active impedance matching. Each amplifier has a single-ended input, differential output, and integrated input clamps. By pin strapping the gain setting pins, four accurate gains of G = 12.04 dB, 18.06 dB, 21.58 dB, and 24.08 dB (×4, ×8, ×12, and ×16) are possible. A bandwidth of 200 MHz at G = 12.04 dB makes 続きを見る
データシート Rev 0, 11/2009 (pdf 190kB)
-
ADL5601- RF/IFゲインブロック、50 MHz~4.0GHz
ADL5601は、最大4.0 GHzの周波数まで動作する広帯域幅、ゲイン15dBを備えたリニア・アンプです。このデバイスは、携帯電話、ケーブル・テレビ(CATV)、軍用、計測機器などのさまざまな分野で使用することができます。
ADL5601は、内部でマッチングされたゲインブロックによって、最大のダイナミックレンジを提供します。この製品は、4.0 GHzの周波数範囲全域にわたって、きわめて小さなノイズ指数と非常に高いOIP3仕様を同時に提供します。
ADL5601は15dBのゲインを持ち、周波数全域、温度範囲全域、電源電圧全域にわたって各デバイス相互間に対して安定な動作をします。入力、出力において内部的に50Ωでマッチングされており、AD5601は広範囲なアプリケーションに非常に簡単に採用することができます。動作には、入力/出力のAC結合コンデンサ、電源デカッ 続きを見る
データシート Rev 0, 09/2009 (pdf 341kB)
- 新製品情報のRSSフィードを取得