Download 英語データシート Rev B, 08/2004 (pdf 1208kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD8099: オペアンプ、高速、超低歪み、超低電圧ノイズ0.95nV/√Hz |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD8099は超ロー・ノイズ(0.95nV/√Hz)かつ超低歪み(-92dBc@10MHz)の電圧帰還型オペアンプで、ロー・ノイズと低歪みの組み合わせにより16および18ビットのシステムに最適です。AD8099は、高スルーレートで低ゲインでのフル・パワー帯域幅(FPBW)を広げる、極めて直線性の優れた新しいロー・ノイズ入力段を内蔵しています。アナログ・デバイセズ独自の次世代XFCBプロセスにより、比較的低消費電力であるにもかかわらず、高性能なアンプが可能になりました。
AD8099は外部補償機能を備えているので、ゲイン帯域幅積(GB積)を設定することができます。外部補償機能を使うと、帯域幅の犠牲を最小限にして、+2~+10のゲインが可能になります。また、AD8099は1350V/μsと極めて高いスルーレートを持っているため、帯域幅または歪みを犠牲にすることなく、ダイナ ...続きを見る
AD8099は超ロー・ノイズ(0.95nV/√Hz)かつ超低歪み(-92dBc@10MHz)の電圧帰還型オペアンプで、ロー・ノイズと低歪みの組み合わせにより16および18ビットのシステムに最適です。AD8099は、高スルーレートで低ゲインでのフル・パワー帯域幅(FPBW)を広げる、極めて直線性の優れた新しいロー・ノイズ入力段を内蔵しています。アナログ・デバイセズ独自の次世代XFCBプロセスにより、比較的低消費電力であるにもかかわらず、高性能なアンプが可能になりました。
AD8099は外部補償機能を備えているので、ゲイン帯域幅積(GB積)を設定することができます。外部補償機能を使うと、帯域幅の犠牲を最小限にして、+2~+10のゲインが可能になります。また、AD8099は1350V/μsと極めて高いスルーレートを持っているため、帯域幅または歪みを犠牲にすることなく、ダイナミック・レンジ全体を使って設計できる柔軟性を提供します。AD8099は18ns以内に0.1%にセトリングし、オーバードライブから50ns以内に回復します。
AD8099は画期的な性能レベルで100Ωの負荷を、わずか15mAの電源電流で駆動します。広い電源電圧範囲(5~12V)、低いオフセット電圧(typ: 0.1mV)、広い帯域幅(G=+2で700MHz)、最大3.8GHzのGB積を持つAD8099は、さまざまなアプリケーションで動作するように設計されています。
AD8099は3mm×3mmリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用し、高性能、高速アンプ向けにピン配置が特別に最適化されています。新しいパッケージとピン配置により、これまでアンプでは達成できなかった画期的な性能を実現しており、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8099ACPZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8099 | 500MHz | 1.6KV/µs | 200µV | 3µA | 950pV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4857-1 | 850MHz | 2.8KV/µs | 2mV | 2µA | 4.4nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8045 | 1GHz | 1.35KV/µs | 200µV | 2µA | 3nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4899-1 | 600MHz | 310V/µs | 35µV | 100nA | 1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4841-1 | 80MHz | 13V/µs | 40µV | 3µA | 2.1nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| ADA4898-1 | 65MHz | 55V/µs | 20µV | 100nA | 900pV/rtHz | 1 | -40 to +105 |
| AD8651 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 4.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8610 | 25MHz | 60V/µs | 75µV | 2pA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8655 | 28MHz | 11V/µs | 50µV | 10pA | 4nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8615 | 23MHz | 12V/µs | 80µV | 200fA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP162 | 15MHz | 13V/µs | 25µV | 260nA | 9.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8099ACP-R2 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $3.12 | $3.12 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8099ACP-REEL | 最終購入可能日 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | $2.21 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8099ACP-REEL7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | $2.21 | 01/08/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8099ACPZ-R2 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $2.83 | $2.83 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8099ACPZ-REEL | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | $2.00 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD8099ACPZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | - | $2.00 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD8099ARD | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | $2.59 | $2.21 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8099ARD-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | - | $2.21 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8099ARD-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | - | $2.21 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8099ARDZ | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | $2.36 | $2.00 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8099ARDZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | - | $2.00 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8099ARDZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | 工業用 | - | $2.00 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格 | Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADOPAMP-1CPEZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1CPNZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1REZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RINZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RNIZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RTZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 01/22/2010 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-3CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-3RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 11/27/2009 | Y | - | カートに入れる | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。