content here.
content here.

AD8066:  高性能145MHz、FastFET™オペアンプ

日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8065/AD8066* FastFET™アンプは、きわめて高性能で使いやすいFET入力を備えた電圧フィードバック・アンプです。AD8065はシングル・アンプで、AD8066はデュアル・アンプです。このFast FETアンプは、アナログ・デバイセズ独自のXFCBプロセスにより、超低雑音の動作(7.0nV/√Hzと0.6fA/√Hz)ときわめて高い入力インピーダンスを実現しています。

AD8065/AD8066は、5~24Vの広い電源電圧範囲、単一電源で動作可能な能力、および145MHzの帯域幅を備え、さまざまなアプリケーションで機能するように設計されています。汎用性をさらに向上するため、アンプには、レール・ツー・レール出力も備わっています。

低価格にもかかわらず、このアンプは全体に渡って優れた性能を提供します。微分ゲイン ...続きを見る

AD8066:  高性能145MHz、FastFET™オペアンプ

製品概要

AD8065/AD8066* FastFET™アンプは、きわめて高性能で使いやすいFET入力を備えた電圧フィードバック・アンプです。AD8065はシングル・アンプで、AD8066はデュアル・アンプです。このFast FETアンプは、アナログ・デバイセズ独自のXFCBプロセスにより、超低雑音の動作(7.0nV/√Hzと0.6fA/√Hz)ときわめて高い入力インピーダンスを実現しています。

AD8065/AD8066は、5~24Vの広い電源電圧範囲、単一電源で動作可能な能力、および145MHzの帯域幅を備え、さまざまなアプリケーションで機能するように設計されています。汎用性をさらに向上するため、アンプには、レール・ツー・レール出力も備わっています。

低価格にもかかわらず、このアンプは全体に渡って優れた性能を提供します。微分ゲインと微分位相誤差はそれぞれ0.02%と0.02°で、0.1dBの平坦性は7MHzを備えており、これらのアンプはビデオ・アプリケーションに最適な製品です。さらに、これらのアンプは180V/µsの高スルーレート、優れた歪特性(SFDR:-88dBc@1MHz)、-100dBのきわめて高いコモンモード除去とウォームアップ下で1.5mV(max)の低入力オフセット電圧を提供します。AD8065/AD8066は、アンプあたりわずか6.4mA(typ)で動作し、負荷電流としては最大30mAを供給する能力を備えています。

AD8065/AD8066は高性能、高速、FET入力のアンプで、SOIC-8、MSOP-8とSOT-23-5の小型パッケージで提供されます。これらの製品は工業用温度範囲-40~+85℃にわたって動作します。

*米国特許No. 6,262,633により保護されています。

  • FET入力アンプ
  • 入力バイアス電流:1pA
  • 高速
    145MHzで-3dBの帯域幅(G=+1)
    180V/µsのスルーレート(G=+2)
  • 低雑音
    7nV/√Hz(f=10kHz)
    0.6fA/√Hz(f=10kHz)
  • 広い電源電圧範囲
    5~24V
  • 単一電源およびレールtoレール出力
  • 低いオフセット電圧:最大1.5mV
  • 高いコモン・モード除去比(CMRR)
    -100dB
  • 優れた歪み仕様
    SFDR-88dB@1MHz
  • 低電力
    標準電源電流:6.4mA/アンプ
  • 位相反転なし
  • 小型パッケージ
    SOIC-8およびSOT23-5
  • Iq per Amplifier: 7.4mA
  • # OpAmps per Pkg: 2
  • Operating Temp Range: -40 to +85
  • Packages: SOIC,SOP
  • -3dB Bandwidth: 145MHz
  • Slew Rate: 180V/µs
  • Vos: 400µV
  • Ib: 2pA
  • Input Noise (nV/rtHz): 7nV/rtHz
  • Vcc-Vee Supply (V): 5 to 24

AD8066機能ブロック図

Circuits from the Lab/実用回路集

日本法人おススメ

推奨製品 おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。

ここがおススメ!
きわめて高性能で使いやすいFET入力の電圧帰還形OPアンプです。超低雑音と高入力インピーダンスを特徴としています。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
  • クイック有償サンプル

  • おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8066ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


  • 無償サンプル

  • 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
    AD8066 145MHz 180V/µs 400µV 2pA 7nV/rtHz 2 -40 to +85
    AD8065 145MHz 180V/µs 400µV 2pA 7nV/rtHz 1 -40 to +85
    AD8067 54MHz 640V/µs 200µV 600fA 6.6nV/rtHz 1 -40 to +85
    AD8652 50MHz 41V/µs 100µV 1pA 5nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8620 25MHz 50V/µs 85µV 2pA 6nV/rtHz 2 -40 to +125
    AD8058 325MHz 1.15KV/µs 1mV 500nA 7nV/rtHz 2 -40 to +85
    AD8008 650MHz 1KV/µs 500µV 4µA 2.7nV/rtHz 2 -40 to +85
    AD8018 130MHz 300V/µs 1mV 1µA 4.5nV/rtHz 2 -40 to +85
    AD8012 350MHz 2.25KV/µs 1mV 3µA 2.5nV/rtHz 2 -40 to +85
    AD812 145MHz 425V/µs 2mV 300nA 3.5nV/rtHz 2 -40 to +85
    AD8002 600MHz 1.2KV/µs 2mV 3µA 2nV/rtHz 2 -40 to +85

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。