AD629: ディファレンス・アンプ、高コモン・モード電圧 |
AD629は非常に高い入力コモン・モード電圧範囲を備えたディファレンス・アンプです。高精度デバイスであるため、最大±250Vの高コモン・モード電圧が存在する状態で差動信号を正確に測定できます。
AD629はコスト効率に優れたアイソレーションを提供します。ガルバニック・アイソレーションが不要なアプリケーションで、高価なアイソレーション・アンプの代わりになります。このデバイスは±270Vのコモン・モード電圧範囲で動作します。また、最大±500Vのコモン・モードまたは差動の電圧トランジェントから入力を保護しています。
AD629は低オフセット・ドリフトと低ゲイン・ドリフト仕様を備えているため、誤差を低く保ちながらも、広い温度範囲にわたって動作します。さらに、このデバイスは高い同相ノイズ除去を実現します。優れたCMRは、高コモン・モード入力電圧が存在する状態で ...続きを見る
AD629は非常に高い入力コモン・モード電圧範囲を備えたディファレンス・アンプです。高精度デバイスであるため、最大±250Vの高コモン・モード電圧が存在する状態で差動信号を正確に測定できます。
AD629はコスト効率に優れたアイソレーションを提供します。ガルバニック・アイソレーションが不要なアプリケーションで、高価なアイソレーション・アンプの代わりになります。このデバイスは±270Vのコモン・モード電圧範囲で動作します。また、最大±500Vのコモン・モードまたは差動の電圧トランジェントから入力を保護しています。
AD629は低オフセット・ドリフトと低ゲイン・ドリフト仕様を備えているため、誤差を低く保ちながらも、広い温度範囲にわたって動作します。さらに、このデバイスは高い同相ノイズ除去を実現します。優れたCMRは、高コモン・モード入力電圧が存在する状態で測定誤差を低減するために不可欠な要素です。
AD629は低価格のプラスチック8ピンDIPおよびSOICパッケージで提供しています。すべてのパッケージとグレードは、-40~85℃の工業用温度範囲全体で性能が保証されています。
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD629AN | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $3.50 | $2.98 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629ANZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $3.35 | $2.84 | 12/04/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.50 | $2.98 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.98 | 01/08/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.98 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.35 | $2.84 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629ARZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.84 | 02/05/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629ARZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.84 | 03/19/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629BN | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $5.41 | $4.58 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629BNZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $5.18 | $4.38 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629BR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $5.41 | $4.58 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629BR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $4.58 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629BR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $4.58 | 02/05/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629BRZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $5.18 | $4.38 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629BRZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $4.38 | 02/19/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD629BRZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $4.38 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。