シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8099:   オペアンプ、高速、超低歪み、超低電圧ノイズ0.95nV/√Hz

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8099製品紹介ビデオあります

AD8099は超ロー・ノイズ(0.95nV/√Hz)かつ超低歪み(-92dBc@10MHz)の電圧帰還型オペアンプで、ロー・ノイズと低歪みの組み合わせにより16および18ビットのシステムに最適です。AD8099は、高スルーレートで低ゲインでのフル・パワー帯域幅(FPBW)を広げる、極めて直線性の優れた新しいロー・ノイズ入力段を内蔵しています。アナログ・デバイセズ独自の次世代XFCBプロセスにより、比較的低消費電力であるにもかかわらず、高性能なアンプが可能になりました。

製品の詳細は製品ビデオ: 低ノイズ、低歪み OPアンプ :16、18ビット・システムにも使用できる高性能OPアンプをご覧ください。

AD8099は外部補償機能を備えているので、ゲイン帯域幅積(GB積)を設定することができます。外部補償機能を使うと、帯域幅の犠牲を最小限にして、+2~+10のゲインが可能になります。また、AD8099は1350V/μsと極めて高いスルーレートを持っているため、帯域幅または歪みを犠牲にすることなく、ダイナミック・レンジ全体を使って設計できる柔軟性を提供します。AD8099は18ns以内に0.1%にセトリングし、オーバードライブから50ns以内に回復します。

AD8099は画期的な性能レベルで100Ωの負荷を、わずか15mAの電源電流で駆動します。広い電源電圧範囲(5~12V)、低いオフセット電圧(typ:0.1mV)、広い帯域幅(G=+2で700MHz)、最大3.8GHzのGB積を持つAD8099は、さまざまなアプリケーションで動作するように設計されています。

AD8099は3mm×3mmリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用し、高性能、高速アンプ向けにピン配置が特別に最適化されています。新しいパッケージとピン配置により、これまでアンプでは達成できなかった画期的な性能を実現しており、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • プリアンプ
  • レシーバ
  • 計測機器
  • フィルタ
  • IFアンプおよびベースバンド・アンプ
  • A/Dドライバ
  • DACバッファ
  • 光電子機器

特長と利点

  • 超ロー・ノイズ:0.95nV/√Hz 、2.6pA/√Hz
  • 超低歪み
    2次高調波:-92dB(RL=1kΩ、G=+2、10MHz)
    3次高調波:-105dB(RL=1kΩ、G=+2、10MHz)
  • 新しいピン配置
  • カスタム外部補償、ゲイン範囲
    -1、+2~+10
  • 高速
    GB積:3.8GHz
    -3dB帯域幅:
    700MHz(G=+2)
    550MHz(G=+10)
    スルーレート:
    475V/μs(G=+2)
    1350V/μs(G=+10)
  • 電源電流:15mA
  • 最大オフセット電圧:0.5mV
  • 広い電源電圧範囲:5~12V

AD8099 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD8099に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「低ノイズ、低歪み OPアンプ」

AD8099ビデオ 製品ビデオ: 低ノイズ、低歪み OPアンプ:16、18ビット・システムにも使用できる高性能OPアンプのご紹介をします。


サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8099ACPZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8099: オペアンプ、高速、超低歪み、超低電圧ノイズ0.95nV/√Hz (Rev. A) (Rev A, 06/2003) (pdf, 916 kB)  データシート PDF
AD8099: Ultralow Distortion, High Speed 0.95 nV/√Hz Voltage Noise Op Amp Data Sheet (Rev C, 01/2013) (pdf, 1208 kB)  データシート PDF
AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
MT-101: Decoupling Techniques  (pdf, 954 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) チュートリアル PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-064: AD8099 Evaluation Board User Guide  (pdf, 264 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 未発表論文2009年1月 高速アンプを使用した低価格ビデオ多重化 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout
By John Ardizzoni, Analog Dialogue 39-09, September 2005
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.39 高速プリント回路基板 レイアウトの実務ガイド 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
The World is Still Analog
(Test & Measurement World, 6/1/2006)
関連記事 HTML
High Speed Op Amps for Video
(Electronics Weekly, 11/14/03)
関連記事 HTML
Op-amp Architecture Claims Better Balance of Trade-offs
(EETimes, 10/10/03)
関連記事 HTML
Op Amp Lowers the Boom on Noise and Distortion
(EE Product News, 10/03)
関連記事 HTML
acquisitionZONE Product Review: Analog Devices AD8099 Low-Distortion High-Speed Op Amp With Non-Standard Pin-Out  (htm)
(analogZone, 10/6/03)
関連記事 HTM
Op Amp Boasts Low Noise And Low Distortion
(Electronic Design, 09/29/03)
関連記事 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
お使いのアンプはディスエーブル状態、それとも単なるスリープ状態?    

Q.   パワーダウン、シャットダウン、スタンバイ、スリープ・モード、ディスエーブルには、どのような違いがあるのでしょうか?
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD8099 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8099 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8099ACPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 250 $ 2.83 $ 2.83 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8099ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 2.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8099ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8099ARD 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 2.72 $ 2.32 N  成分表 PCN 購入
AD8099ARD-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.32 N  成分表 PCN 購入
AD8099ARD-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.32 N  成分表 PCN 購入
AD8099ARDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 2.36 $ 2.00 Y  成分表 PCN 購入
AD8099ARDZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.00 Y  成分表 PCN 購入
AD8099ARDZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8099 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8099ACPI-EBZ 製品状況: 製造中 Inverting 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8099ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8-Lead LFCSP (3x3mm) $ 0.00 Yes -
AD8099ACPN-EBZ 製品状況: 製造中 Non-Inverting 8-Lead LFSCP Bare (3x3 mm) Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8099ARDI-EBZ 製品状況: 製造中 Inverting 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8099ARDN-EBZ 製品状況: 製造中 Non-Inverting 8-Lead SOIC-EP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8099ARDZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC w/Thermal Pad $ 3.30 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる