ADT6402

製造中

SOT-23採用、2.7~5.5V動作のピン設定可能な低価格温度スイッチ(プッシュプル出力)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スレッショールド精度: ±0.5°C (typ)
  • ピン設定可能なトリップ・ポイント:
    −45°C~+5°C: 10°Cステップ(下限温度)
    45°C~115°C : 10°Cステップ(上限温度)
  • 最大動作温度: 125°C
  • オープン・ドレイン出力(ADT6401
プッシュプル出力(ADT6402)
  • ピン設定可能なヒステリシス: 2°Cまたは10°C
  • 電源電流: 30 µA (typ)
  • 省スペースの6ピンSOT-23パッケージを採用
ADT6402
SOT-23採用、2.7~5.5V動作のピン設定可能な低価格温度スイッチ(プッシュプル出力)
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

リファレンス・デザイン

CN0522 Simplified Functional Block Diagram
CN0522 Circuits from the Lab®

過熱管理機能付きの USB 駆動、915MHz ISM 無線周波数帯、1W パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 915MHz ISM帯域向けに最適化
  • 1Wパワー・アンプ
  • 部品の損傷を防止する過熱管理機能
CN0417
USB Powered 2.4 GHz RF Power Amplifier
EVAL-CN0417-EBZ Evaluation Board
EVAL-CN0417-EBZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0417-EBZ Evaluation Board - Bottom View
CN0522
過熱管理機能付きの USB 駆動、915MHz ISM 無線周波数帯、1W パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0522 Simplified Functional Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品