Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8420

新規設計に推奨

計装アンプ、広い電源範囲、マイクロ・パワー、レールTOレール

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大供給電流:
    80 μA 
  • 最小CMRR: 100 dB 
  • 重い容量性負荷のドライブが可能: ~700 pF 
  • レールtoレール出力 
  • 入力電圧範囲はグランド以下まで可能 
  • 2つの外付け抵抗器でゲインの設定が可能
    全てのゲインで小さなゲイン・ドリフトを達成可能
  • 非常に広い電源電圧範囲
    単電源電圧:2.7V~36V、
    両電源電圧:±2.7V~±18V 
  • 帯域幅(G = 100):
    2.5 kHz 
  • 入力電圧ノイズ:
    55 nV/√Hz 
  • その他の特長については、データシートを参照してください。
AD8420
計装アンプ、広い電源範囲、マイクロ・パワー、レールTOレール
AD8420-FBL AD8420-PC
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-INAMP-ICF-RMZ

AD8237 and AD8420 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-INAMP-ICF-RMZ offers users the option of evaluating the AD8237 or the AD8420 indirect current feedback (ICF) instrumentation amplifiers individually or connected to adjacent boards in an application. This evaluation board ships with both instrumentation amplifiers in surface-mount MSOP packages.

  

Reference Quick Start section of user guide UG-513 to get started.

EVAL-INAMP-ICF-RMZ
AD8237 and AD8420 Evaluation Board
EVAL-INAMP-ICF-RMZTOP-web EVAL-INAMP-ICF-RMZBOTTOM-web EVAL-INAMP-ICF-RMZANGLE-web

リファレンス・デザイン

CN0314 Circuits from the Lab®

マイクロパワー計装アンプを使用した設定可能な4-20 mA ループ駆動トランスミッタ/レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA トランスミッタ / レシーバ
  • ループ駆動
  • 設定可能
Differential Bridge Type Transducer Monitor with Temperature Compensation
CN0355 Circuits from the Lab®

温度補償された低消費電力ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ
  • 温度補償機能
  • 低消費電力
CN0314
マイクロパワー計装アンプを使用した設定可能な4-20 mA ループ駆動トランスミッタ/レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0355
温度補償された低消費電力ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
Differential Bridge Type Transducer Monitor with Temperature Compensation
EVAL-CN0355-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0355-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0355-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品