ADXL356
新規設計に推奨3軸MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$42.35
製品情報
- 0gオフセットの温度特性(全軸):0.75mg/℃(max)
- 超低ノイズ・スペクトル密度(全軸):75µg/√Hz
- 低消費電力、VSUPPLY(LDOレギュレータ・イネーブル)
- 測定モード:150µA
- スタンバイ・モード:21µA
- 調整可能なアナログ出力帯域
- 温度センサー内蔵
- 電圧範囲のオプション
- 内部レギュレータ付きVSUPPLY:2.25V~3.6V
- 内部LDOレギュレータをバイパスしたV1P8ANA、V1P8DIG:1.8V(typ)±10%
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 14ピンLCCパッケージ(6 mm × 5.6 mm × 2.2 mm)
-
ADXL356-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- ADXL356-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C~+125°C
- 管理された製造ベースライン
- 組み立て/テスト工場は一箇所に限定
- ファブリケーション工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図番:V62/18610
アナログ出力のADXL356とデジタル出力のADXL357およびADXL357Bは、低ノイズ密度、低0gオフセット・ドリフト、低消費電力の3軸加速度センサーで、測定範囲の選択が可能です。ADXL356Bは±10gおよび±20gの範囲に対応し、ADXL356Cは±10gおよび±40gの範囲に対応し、ADXL357とADXL357Bは±10g、±20g、±40gの範囲に対応します。
ADXL356/ADXL357/ADXL357Bは業界最先端のノイズ特性、温度に対する最小オフセット・ドリフト、長期間安定性を備え、最小のキャリブレーションで高精度なアプリケーションを実現します。
低ドリフト、低ノイズ、低消費電力のADXL357とADXL357Bは、高精度の傾斜測定が可能です。ADXL357Bはより堅牢で、大きな振動のある環境での傾斜測定に適しています。ADXL356はより高い周波数に対し低ノイズであるため、状態ベースの監視およびその他の振動検出アプリケーションに最適です。
ADXL357とADXL357Bの多機能ピンの名称は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)または限定I2Cインターフェースの該当する機能のみで表される場合があります。
アプリケーション
- 慣性計測ユニット(IMU)/姿勢方位基準装置(AHRS)
- プラットホーム安定化装置
- 構造の健全性モニタリング
- 地震画像処理
- 傾斜検知
- ロボット
- 状態監視
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 2
技術記事 8
製品ハイライト 1
ソリューション・カタログ 2
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 5
珍問/難問集 1
ソート・リーダーシップ 2
ウェブキャスト 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL356BEZ | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL356BEZ-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL356BEZ-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL356CEZ | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL356CEZ-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL356CEZ-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL356TEZ-EP | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL356TEZ-EP-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
| ADXL356TEZ-EP-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 20, 2022 - 22_0133 Carsem-M as an Alternate Assembly Site for LCC package for ADXL35X Family |
||
| ADXL356BEZ | 製造中 | |
| ADXL356BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL356BEZ-RL7 | 製造中 | |
| ADXL356CEZ | 製造中 | |
| ADXL356CEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL356CEZ-RL7 | 製造中 | |
| ADXL356TEZ-EP | 製造中 | |
| ADXL356TEZ-EP-RL | 製造中 | |
| ADXL356TEZ-EP-RL7 | 製造中 | |
|
8 9, 2018 - 18_0115 MEMS Die Attach Change for ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
| ADXL356BEZ | 製造中 | |
| ADXL356BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL356BEZ-RL7 | 製造中 | |
| ADXL356CEZ | 製造中 | |
| ADXL356CEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL356CEZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 13, 2018 - 17_0029 ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 Assembly Transfer to Cirtek and Wire Change |
||
| ADXL356BEZ | 製造中 | |
| ADXL356BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL356BEZ-RL7 | 製造中 | |
| ADXL356CEZ | 製造中 | |
| ADXL356CEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL356CEZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 9, 2018 - 18_0025 Sensor Die Size Change for MEMs Products ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
| ADXL356BEZ | 製造中 | |
| ADXL356BEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL356BEZ-RL7 | 製造中 | |
| ADXL356CEZ | 製造中 | |
| ADXL356CEZ-RL | 製造中 | |
| ADXL356CEZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 22, 2019 - 18_0115 MEMS Die Attach Change for ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
| ADXL356TEZ-EP | 製造中 | |
| ADXL356TEZ-EP-RL | 製造中 | |
| ADXL356TEZ-EP-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。