Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADF4356
新規設計に推奨VCO内蔵の6.8GHz 広帯域シンセサイザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.81
製品情報
- RF出力周波数範囲:53.125MHz~6800MHz
- インテジャー・チャンネル:−227dBc/Hz
- フラクショナル・チャンネル:−225dBc/Hz
- 積分実効値ジッタ(1kHz~20MHz): 97fs(6GHzの出力時)
- フラクショナルNシンセサイザおよびインテジャーNシンセサイザ
- ADF4355とピン互換
- 高分解能、52ビットのモジューロ
- 位相周波数検出器(PFD)動作:最大125MHz
- 動作リファレンス入力周波数:最大600MHz
- −40°C~+85°Cの範囲で周波数ロックを維持
- 低位相ノイズの電圧制御発振器(VCO)
- 1、2、4、8、16、32、64分周出力を設定可能
- アナログ電源およびデジタル電源:3.3V
- チャージ・ポンプおよびVCO電源:5.0V(代表値)
- ロジック互換性:1.8V
- プログラマブルな出力電力レベル
- RF出力ミュート機能
- ADIsimPLL設計ツールによるサポート
ADF4356を外部ループ・フィルタおよび外部リファレンス周波数と併用することで、フラクショナルN型またはインテジャーN型のフェーズ・ロック・ループ(PLL)周波数シンセサイザを実現できます。別の周波数出力で一連の周波数分周器を使用すると、53.125MHz~6800MHzの動作が可能になります。
ADF4356には基本出力周波数範囲が3400MHz~6800MHzのVCOが内蔵されています。更に、VCO周波数を1、2、4、8、16、32、または64分周の回路に接続することで、53.125MHzという低いRF出力周波数を発生できます。絶縁を必要とするアプリケーションでは、RF出力段をミュートすることができます。このミュート機能は、ピンおよびソフトウェアの両方で制御できます。
すべてのオン・チップ・レジスタのは、単純な3線式インターフェースによって制御されます。ADF4356は、4.75V~5.25Vのチャージ・ポンプ電源およびVCO電源を使用し、3.15V ~ 3.45Vの範囲のアナログ電源およびデジタル電源で動作します。また、ADF4356は、ハードウェアおよびソフトウェアによるパワーダウン・モードも備えています。
アプリケーション- ワイヤレス・インフラストラクチャ(LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS)
- ポイントtoポイントおよびポイントtoマルチポイントのマイクロ波リンク
- 衛星/VSAT
- 試験装置/計測器
- クロック発生
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 4
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADF4356BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADF4356BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2023 - 22_0186 ADF4356 Datasheet Update |
||
| ADF4356BCPZ | 製造中 | |
| ADF4356BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く