AN-1445: ADF4355 から ADF4356 へのアップグレード
はじめに
ADF4356 は、ADF4355 の性能を向上させた次世代バージョンのデバイスです。ADF4356 へのアップグレードには、以下のような利点があります。
- インテジャー N およびフラクショナル N の両方の正規化位相ノイズ・フロアの性能指数(FOM)が 4 dB 向上
- 1/f フリッカ・ノイズが 5 dB 改善
- スプリアスが 5 dB ~ 10 dB 改善
本書では、必要となるハードウェアとソフトウェアの変更について詳しく説明します。
ハードウェアの取り付け
- ADF4355BCPZ を取り外します。
- ADF4356BCPZ を取り付けます。
- オプション: 抵抗 RSET(ピン 22 に接続)を取り外します。ADF4356 の RSET は、NIC(ピン 22)に接続したままでも構いません。
書込みシーケンス
ADF4356 の初期化シーケンスと周波数更新シーケンスはADF4355 の初期化シーケンスと同じですが、ADF4356 にはレジスタ 13 が追加されています。詳細については、ADF4356 のデータシートを参照してください。
レジスタ
ADF4355 と ADF4356 のレジスタ書込みの違いを、表 1 と表 2に示します。詳細については、ADF4355 と ADF4356 のデータシートを参照してください.
| Register(s) | Contents | Bit No. | Bit Description Changes |
| 0 to 5 | Not applicable | Not applicable | これらのビットに変更はありません。 |
| 6 | 0x350180F6 | DB31 DB25 |
予備ビット、0 にセットされます。 予備ビット、0 にセットされます。 |
| 7 | 0x120000E7 | DB28 DB27 DB26 |
予備ビット、1 にセットされます。 予備ビット、0 にセットされます。 予備ビット、0 にセットされます。 |
| 8 | 0x102D0428 | Not applicable | 該当せず。 |
| 9 | 0x1A19FCC9 | Not applicable | VCO 帯域分割(ビット[DB31:DB24])= シーリング(fPFD/2,400,000)、シーリングは一番近い整数に切り上げられます。 |
| 10 | Not applicable | Not applicable | これらのビットに変更はありません。 |
| 11 | 0x0061300B | DB24 DB12 |
予備ビット、0 にセットされます。 予備ビット、1 にセットされます。 |
| 12 | 0x0001041C | [DB31:DB16] [DB15:DB11] [DB9:DB5] |
再同期クロック・ビット。 予備ビット、0 にセットされます。 予備ビット、0 にセットされます。 |
| 13 | Does not exist | Not applicable | 該当せず。 |
| Register(s) | Contents | Bit No. | Bit Description Changes |
| 0 to 5 | Not applicable | Not applicable | これらのビットに変更はありません。 |
| 6 | 0x350300F6 | DB31 DB25 |
ブリード極性ビット。ADF4356 の新しいブリード電流規則については、ADF4356 のデータシートを参照してください。 RF 出力 B 選択。 |
| 7 | 0x060000E7 | DB28 DB27 DB26 |
予備ビット、0 にセットされます。 LE SEL 同期エッジ・ビット。 予備ビット、1 にセットされます。 |
| 8 | 0x15596568 | Not applicable | 新しいデフォルト予備値。 |
| 9 | 0x2719FCC9 | Not applicable | VCO 帯域分割(ビット[DB31:DB24])= シーリング(fPFD/1,600,000)。 |
| 10 | Not applicable | Not applicable | これらのビットに変更はありません。 |
| 11 | 0x0061200B | DB24 DB12 |
VCO 帯域保持ビット。 予備ビット、0 にセットされます。 |
| 12 | 0x000015FC | [DB31:DB12] DB10 [DB8:DB5] |
位相再同期クロック値ビット。 予備ビット、1 にセットされます。 予備ビット、1 にセットされます。 |
| 13 | Exists | Not applicable | FRAC2 および MOD2 の値用に追加された MSB レジスタ。詳細はADF4356 のデータシートを参照してください。 |