AD5546

製造中

16ビットDAC、パラレル入力の電流出力、低消費電力、4象限抵抗内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 16ビット分解能-AD5546
    14ビット分解能-AD5556
  • 2象限または4象限乗算DAC
  • DNL:±1LSB
  • INL:±1LSB
  • 動作電源電圧:2.7V~5.5V
  • 低ノイズ:12nV/√Hz
  • 低消費電力:IDD=10μA
  • セトリング時間:0.5μs
  • 内蔵RFBにより電流 / 電圧変換が可能
  • 4象限抵抗の内蔵により、0~-10V、0~+10Vまたは±10Vの出力が可能
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

AD5546
16ビットDAC、パラレル入力の電流出力、低消費電力、4象限抵抗内蔵
AD5546/AD5556 Functional Block Diagram AD5546 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 6
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
ADA4528-1 製造中 オペアンプ、シングル、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力
ADA4077-2 新規設計に推奨 オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト
AD8065 製造中 オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
電圧リファレンス 5
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR01 製造中 超コンパクト高精度10.0V電圧リファレンス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD5546
AD5546 Evaluation Board
EVAL-AD5546SDZANGLE-web EVAL-AD5546SDZBOTTOM-web EVAL-AD5546SDZTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品