单输出VCO

ADI的压控振荡器(VCO)和锁相振荡器(PLO)产品组合支持各种应用。我们丰富的产品线涵盖多种器件,均采用单芯片结构,因此在温度、冲击和工艺条件下具有出色的相位噪声性能。我们还提供超小型、低相位噪声、低功耗、宽调谐范围选项,满足多样化设计需求。

应用:
• 点到点及点到多点无线电
• 测试设备和工业控制
• SATCOM
• 医疗设备
• 军用雷达、EW和ECM
• VSAT
• 无线基础设施
产品选型表

单输出VCO

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#RF Primary FunctionFreq Response RF
(max)
(Hz)
Freq Response RF
(min)
(Hz)
Phase Noise @ 10k
(dBc/Hz)
Phase Noise @ 100k
(dBc/Hz)
Output PowerVtune
(min)
(V)
Vtune
(max)
(V)
Vs
(typ)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 100 to 499
($ US)
1HMC733 Wideband VCOs 20G 10G -60 -90 2 dBm -0.25 23 5 70m $200.10 (HMC733LC4BTR)
2HMC732 Wideband VCOs 12G 6G -65 -95 1 dBm 0 23 5 57m $95.15 (HMC732LC4B)
3HMC586 Wideband VCOs 8G 4G -75 -100 5 dBm 0 18 5 55m $147.66 (HMC586LC4BTR-R5)
4HMC532 VCO 7.9G 7.1G -80 -101 14 dBm 1 13 3 85m $14.14 (HMC532LP4E)
5HMC588 Wideband VCOs 12.5G 8G -65 -93 5 dBm 0 13 5 55m $147.66 (HMC588LC4BTR-R5)
6HMC587 Wideband VCOs 10G 5G -65 -95 5 dBm 0 18 5 55m $147.66 (HMC587LC4BTR)
7HMC506 VCO 8.7G 7.8G -80 -103 14 dBm 1 11 3 77m $15.40 (HMC506LP4E)
8HMC505 VCO 7.4G 6.8G -80 -106 11 dBm 1 11 3 80m $12.57 (HMC505LP4E)
9HMC466 VCO 6.72G 6.1G -73 -101 4.5 dBm 0 10 3 13m $12.84 (HMC466LP4E)
10HMC429 VCO 5G 4.45G -79 -105 4 dBm 0 10 3 30m $10.58 (HMC429LP4ETR)
11HMC416 VCO 3G 2.75G -89 -114 4.5 dBm 0 10 3 37m $8.88 (HMC416LP4E)
12HMC391 VCO 4.45G 3.9G -81 -106 5 dBm 0 10 3 30m $8.88 (HMC391LP4ETR)
13HMC390 VCO 3.9G 3.55G -87 -112 4.7 dBm 0 10 3 42m $8.88 (HMC390LP4E)
14HMC389 VCO 3.55G 3.35G -89 -112 4.7 dBm 0 10 3 41m $8.88 (HMC389LP4E)
15HMC388 VCO 3.4G 3.15G -88 -113 4.9 dBm 0 10 3 39m $8.88 (HMC388LP4E)
16HMC386 VCO 2.8G 2.6G -88 -115 5 dBm 0 10 3 35m $8.87 (HMC386LP4E)
17HMC385 VCO 2.5G 2.25G -89 -115 4.5 dBm 0 10 3 35m $7.68 (HMC385LP4E)
18HMC431 VCO 6.1G 5.5G -80 -102 2 dBm 0 10 3 27m $10.58 (HMC431LP4E)
19HMC430 VCO 5.5G 5G -80 -103 2 dBm 0 10 3 27m $10.58 (HMC430LP4ETR)
20HMC384 VCO 2.25G 2.05G -89 -112 3.5 dBm 0 10 3 35m $7.63 (HMC384LP4ETR)
21HMC358 VCO 6.8G 5.8G -82 -110 11 dBm 0 10 3 100m $16.69 (HMC358MS8GETR)