pim thumb

探索我们全新精简的产品导航和改进的参数搜索表格,助您更快完成产品选型。

接口接收器
searchIcon
banner background image

接口接收器

ADI公司提供全面的高性能接口接收器产品,支持RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN和USB等关键行业标准。这些接收器专为工业、汽车电子和仪器仪表系统设计,具有先进的故障保护、低功耗等特性,并可通过ADI先进的iCoupler®技术实现数字隔离,以增强安全性和信号完整性。无论是集成到单点还是多点网络中,ADI接口接收器都能在严苛环境中提供经实践验证的可靠性和耐用性能。
ADI公司提供全面的高性能接口接收器产品,支持RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN和USB等关键行业标准。这些接收器专为工业、汽车电子和仪器仪表系统设计,具有先进的故障保护、低功耗等特性,并可通过ADI先进的iCoupler®技术实现数字隔离,以增强安全性和信号完整性。无论是集成到单点还是多点网络中,ADI接口接收器都能在严苛环境中提供经实践验证的可靠性和耐用性能。