LTC6990

量产

TimerBlox:压控硅振荡器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 固定频率或压控运行
    • 固定:单电阻器编程频率,最大误差为 <1.5%
    • VCO:两个电阻器设置 VCO 中心频率和调谐范围
  • 频率范围:488 Hz 至 2 MHz
  • 2.25 V 至 5.5 V 单电源供电
  • 100 kHz 时电源电流为 72 µA
  • 启动时间为 500 µs
  • 1 MHz 时 VCO 带宽为 >300 kHz
  • CMOS 逻辑输出提供/消耗 20 mA
  • 50% 占空比方波输出
  • 输出启用(禁用时可选低阻抗或高阻抗)
  • 工作温度范围为 55°C 至 125°C
  • 采用纤薄型 (1 mm) SOT-23 (ThinSOT™) 和 2 mm × 3 mm DFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC6990
TimerBlox:压控硅振荡器
LTC6990 Application circuit LTC6990 Pin Configuration LTC6990 Pin Configuration LTC6990 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6990

LTC6990: Voltage Controlled Silicon Oscillator

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2769A-A

LTC6990/LTC4124 演示板 | 10mA 无线锂离子电池充电器演示套件

产品详情

DC2769A-A-KIT套件包含DC2771A-A发射器板(内置LTC6990)、DC2775A-A(内置LTC4124)以及针对具体应用的DC2774A接收器板(内置LTC4124)。DC2775A-A接收器可在最高10mA的电流下对单个锂离子电池充电,发射和接收线圈之间的气隙为0.5mm。

eval board
DC2769A-B

LTC6990/LTC4124 演示板 | 25mA 无线锂离子电池充电器演示套件

产品详情

DC2769A-B-KIT是一款DC2771A-B发射器板(内置LTC6990)和DC2775A-B(内置LTC4124)套件。DC2775A-B接收器可在最高25mA的电流下对单个锂离子电池充电,发射和接收线圈之间的气隙为2mm至5mm。

eval board
DC1562B-A

LTC6990 演示板 | 1kHz 至 10kHz VCO

产品详情

演示电路 1562B 是用于设计和评估 LTC699X-X 系列 TimerBlox® 电路的工程工具。该演示板的中心部分包含预先配置的 TimerBlox 功能。DC1562B 具有 12 种时序功能变体,如表 1 所概括罗列。

DC2769A-A
LTC6990/LTC4124 演示板 | 10mA 无线锂离子电池充电器演示套件
DC2769A-A-KIT Image DC2769A-A-KIT Image DC2769A-A-KIT Application Circuit
DC2769A-B
LTC6990/LTC4124 演示板 | 25mA 无线锂离子电池充电器演示套件
DC2769A-B-KIT Image DC2769A-B-KIT Image
DC1562B-A
LTC6990 演示板 | 1kHz 至 10kHz VCO
DC1562B-A Demo Board DC1562B-A Demo Board DC1562B-A Demo Board DC1562B-A Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6990的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览